35NZ02 FUSE-D02 35A T GL/GG 400VAC E18
Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 35 A, AC 400 V, 50 kA, D02, gL/gG, IEC, opóźnienie czasowe
Bezpiecznik, Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 35 A, AC 400 V, D02, gL/gG, IEC, opóźnienie czasowe, E18, do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych, IEC 60269-3, VDE 0636
Program dostaw
Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Niskie napięcie
Prąd nominalny [I]
35 A
Napięcie nominalne
AC 400 V
Wielkość
D02
Klasa użytkowa
gL/gG
Zdolność wyłączania
50 kA
Zastosowanie
E18
do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Charakterystyka wyzwalania [Klasa]
opóźnienie czasowe
Standard/znak jakości
IEC
Kształt
butelka
Standardy/regulacje
IEC 60269-3
VDE 0636
VDE 0636
Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system fuse link (EC001642)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Neozed fuse link (ecl@ss8.1-27-14-21-19 [ACN353008])
Construction size
D02
Nominal rated current
35 A
Nominal rated voltage
400 V
Colour code
White
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center