Leveringsprogram
Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Lav spenning
Nominell strøm [I]
35 A
Nominell spenning
AC 400 V
Konstruksjonsstørrelse
D02
Brukskategori
gL/gG
Bryteevne
50 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
E18
for industriell bruk hjemme og generelt
for industriell bruk hjemme og generelt
Utløsningsegenskaper [Klasse]
Langsom
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
flaske
Standarder/Regulations
IEC 60269-3
VDE 0636
VDE 0636
Tekniske data etter ETIM 6.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system fuse link (EC001642)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Neozed fuse link (ecl@ss8.1-27-14-21-19 [ACN353008])
Construction size
D02
Nominal rated current
35 A
Nominal rated voltage
400 V
Colour code
White
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center