Gamme de livraison
Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
Basse tension
Courant assigné d'emploi [I]
35 A
Tension assignée d'emploi
AC 400 V
Taille
D02
Classe d'emploi
gL/gG
Pouvoir de coupure
50 kA
Utilisable pour taille
E18
pour applications industrielles générales et résidentielles
pour applications industrielles générales et résidentielles
Courbe de déclenchement [Classe]
lent
Norme/Agrément
IEC
Forme
en forme de bouteille
Normes/Réglementations
IEC 60269-3
VDE 0636
VDE 0636
Caractéristiques techniques ETIM 6.0
Appareillage de protection,
fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NEOZED (EC001642)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Fusible Neozed (ecl@ss8.1-27-14-21-19 [ACN353008])
taille
D02
courant nominal assigné
35 A
tension assignée
400 V
code couleur
blanc
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center