35NZ02 FUSE-D02 35A T GL/GG 400VAC E18

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
Niederspannung
Bemessungsstrom [ I]
35 A
Bemessungsspannung
AC 400 V
Baugröße
D02
Betriebsklasse
gL/gG
Ausschaltvermögen
50 kA
Verwendung
E18
für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen
Auslösecharakteristik [Klasse]
träge
Norm/Approbation
IEC
Form
Flasche
Normen/Bestimmungen
IEC 60269-3
VDE 0636

Technische Daten nach ETIM 6.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / D0-Sicherungseinsatz (EC001642)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / D0-Sicherungseinsatz (ecl@ss8.1-27-14-21-19 [ACN353008])
Baugröße
D02
Bemessungsstrom
35 A
Bemessungsspannung
400 V
Farbcode
weiß
Betriebsklasse
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)