Program dostaw

Dimensions
320N126
Product range
xEnergy Safety Ci
Funkcja podstawowa
Obudowa bez wyposażenia
Funkcja podstawowa
Obudowa pojedyncza
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Urządzenie pojedyncze
Normy i przepisy
EN 62208
EN 61439-2
Stopień ochrony
IP65
Opis
Z metrycznymi wytłoczeniami we wszystkich ścianach bocznych
Z łącznikami mocującymi do uchwytu ściennego
plombowane zamknięcia pokryw
Ściany boczne odchylane
Do przebudowy jako obudowa rozdzielacza
Zintegrowana redukcja ciśnienia w przypadku zwarcia
Kolor
RAL 7035, jasnoszary (podstawa)
Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa)
Szerokość
375 mm
Wysokość
375 mm
Głębokość
175 mm
Głębokość przy płycie montażowej
150 mm
Głębokość montażu przy szynie montażowej o wysokości 7.5 mm
142.5 mm
Mounting depth for mounting rail 15 mm height
135 mm
Głębokość obudowy
Legenda do grafiki
Wymiary od góry:
Głębokość przy płycie montażowej
Głębokość montażu przy szynie montażowej o wysokości 7,5 mm
Głębokość montażu przy szynie montażowej o wysokości 15 mm
Głębokość obudowy
Głębokość obudowy
320N129
Stosowane do
Eaton Switching and protection devices
Uwagi
E
 

1 x M50/32

2 x M40/25

8 x M25/16

2 x M20

F
 

1 x M63/40

6 x M25/16

10 x M20

2 x M16

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
EN 62208
EN 61439-2
Temperatura otoczenia
-40 - +80 °C
Stopień ochrony
IP65
Materiał
Tworzywo
Poliwęglan wzmacniany włóknem szklanym (skrzynka dolna)
Poliwęglan bez wzmocnienia (pokrywa)
nie zawiera chloru
Obróbka powierzchni
odporność na korozję
Właściwości materiału
termicznieOdporność temperaturowa
-40°C - +120°C (obudowa)
85°C (trzpień zamykający)
80°C (uszczelka)
chemiczneOdporność chemiczna
Odporny na: kwasy < 10%, oleje mineralne, alkohol, benzynę, tłuszcze, roztwory soli
Warunkowo odporny na: kwasy > 10%
Nieodporny na: ługi, benzol
atmosferycznySłona mgła
IEC 60068-2-11
atmosferycznyOdporność na UV
pod zadaszeniem
Reakcja na ogieńKlasa przeciwpożarowa według UL94
V1 (skrzynka dolna)
V2 (pokrywą)

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
27 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
26 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
24 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
54 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
51 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
48 W
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
Dół 960°C/pokrywa 850°C, wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Nie dotyczy umieszczenia we wnętrzu.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Spełnione 20 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
IK10
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
IP65
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Klasa ochrony 2, dlatego nie dotyczy.
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
Ui = 1000 V AC
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
8 kV
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023) / Szafa/obudowa pusta (EC000058)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Rozdzielnica mini / Empty cabinet (small distribution board) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-08 [ACN385011])
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Rodzaj pokrywy
Opcjonalne
Wykonanie pokrywy
Zamknięty
Rodzaj drzwi
Brak
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Z zamkiem
Nie
Prąd znamionowy (In)
1600 A
Wysokość
375 mm
Szerokość
375 mm
Głębokość
175 mm
Głębokość wbudowania
150 mm
Głębokość wewnętrzna
150 mm
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
6 mm
Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
6 mm
Kolor
Szary
Numer RAL
7035
Liczba modułów
1
Liczba rzędów
0
Szerokość wyrażona liczbą modułów
15
Liczba otworów pod flansze
4
Możliwość rozbudowy
Tak
Liczba wejść kablowych
100
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Z płytą montażową
Nie
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Do ochrony odgromowej
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Klasa ochronności
II
Odporność udarowa
IK10
Zachowanie funkcji
Inne

Wymiary

320X181