Programma di fornitura

Dimensioni
320N126
Assortimento
xEnergy Safety Ci
Funzione di base
custodia vuota
Funzione di base
Custodie singole
Apparecchio singolo/apparecchio completo
Apparecchio singolo
Conformità alle norme
EN 62208
EN 61439-2
Grado di protezione
IP65
Descrizione
Con setti sfondabili metrici in tutte le pareti laterali
Incluse fascette per serraggio a parete
chiusura coperchio piombabile
pannelli laterali sfondabili
Trasformabile in custodia per quadro di distribuzione
Scarico pressione integrato in caso di cortocircuito
Colore
RAL 7035, grigio chiaro (base)
Trasparente, grigio fumo (coperchio)
Larghezza
375 mm
Altezza
375 mm
Profondità
175 mm
Profondità di montaggio con piastra di montaggio
150 mm
Profondità di montaggio per guide DIN per montaggio a scatto, altezza 7.5 mm
142.5 mm
Profondità di montaggio per guide DIN per montaggio a scatto, altezza 15 mm
135 mm
Profondità custodia
Legenda grafico
Misure dall'alto:
Profondità di montaggio con piastra di montaggio
Profondità di montaggio per guide DIN per montaggio a scatto, altezza 7,5 mm
Profondità di montaggio per guide DIN per montaggio a scatto, altezza 15 mm
Profondità custodia
Profondità custodia
320N129
utilizzabile per
Dispositivi di commutazione e protezione Eaton
Note
E
 

1 x M50/32

2 x M40/25

8 x M25/16

2 x M20

F
 

1 x M63/40

6 x M25/16

10 x M20

2 x M16

Dati tecnici

Generalità
Conformità alle norme
EN 62208
EN 61439-2
Temperatura ambiente
-40 - +80 °C
Grado di protezione
IP65
Materiale
Materiale
policarbonato rinforzato con fibra di vetro (base)
Policarbonato non rinforzato (coperchio)
esente da alogeni
Trattamento della superficie
Resistente alla corrosione
Caratteristiche materiale
TermicheResistente alla temperatura
-40 °C - +120 °C (custodia)
85 °C (perni serratura)
80 °C (guarnizione)
ChimicheResistenza chimica
Resistente a: acidi < 10%, olio minerale, alcol, benzina, grassi, soluzioni saline
Resistente condizionatamente a: acidi > 10%
Non resistente a soluzioni alcaline, benzolo
AtmosfericheNebbia salina
IEC 60068-2-11
AtmosfericheResistenza raggi UV
Sotto tettuccio di protezione
Comportamento alla fiammaClasse di infiammabilità secondo UL94
V1 (base)
V2 (coperchio)

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 20 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia singola per montaggio a parete [PV]
27 W
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 20 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia di testa per montaggio a parete [PV]
26 W
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 20 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia centrale per montaggio a parete [PV]
24 W
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 35 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia singola per montaggio a parete [PV]
54 W
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 35 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia di testa per montaggio a parete [PV]
51 W
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 35 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia centrale per montaggio a parete [PV]
48 W
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
Base 960 °C/coperchio 850 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
Non rilevante per installazione interna.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
20 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
IK10
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
IP65
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Classe di protezione 2, quindi non pertinente.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Ui = 1000 V AC
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
8 kV
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di distribuzione elettrica (inclusi distributori per impianti) (EG000023) / cassetta vuota (EC000058)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Piccolo Distributore D¦Installazione / Empty cabinet (small distribution board) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-08 [ACN385011])
tipo di montaggio
apparente
tipo di copertura
opzionale
esecuzione coperchio
chiuso
tipo di porta
senza
coperchio/porta trasparente
con serratura
no
corrente nominale (In)
1600 A
altezza
375 mm
larghezza
375 mm
profondità
175 mm
profondità di incasso
150 mm
profondità interna
150 mm
spessore materiale scatola
6 mm
spessore materiale porta/coperchio
6 mm
colore
grigio
numero RAL
7035
numero di moduli
1
numero di file
0
larghezza in unità di suddivisione
15
numero delle aperture per la piastra della flangia
4
possibilità di applicazione
numero di ingressi per conduttori
100
materiale della scatola
plastica
superficie
altri
con piastra di montaggio
no
adatto per uso esterno
adatto per parafulmine
grado di protezione (IP)
IP65
tipo di protezione (NEMA)
altri
classe isolamento
II
resistenza agli urti
IK10
ottenimento della funzione
altri

Dimensioni

320X181