Lieferprogramm

Abmessungen
320N126
Sortiment
xEnergy Safety Ci
Grundfunktion
Leergehäuse
Produktfunktion
Einzelgehäuse
Einzelgerät/Komplettgerät
Einzelgerät
Normen und Bestimmungen
EN 62208
EN 61439-2
Schutzart
IP65
Beschreibung
Mit metrischen Vorprägungen in allen Seitenwänden
Einschließlich Befestigungslaschen für Wandbefestigung
plombierbare Deckelverschlüsse
Seitenwände ausschlagbar
Als Verteilergehäuse umbaubar
Integrierte Druckentlastung im Kurzschlussfall
Farbe
RAL 7035, lichtgrau (Unterkasten)
durchsichtig, rauchgrau (Deckel)
Breite
375 mm
Höhe
375 mm
Tiefe
175 mm
Einbautiefe bei Montageplatte
150 mm
Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe
142.5 mm
Einbautiefe bei Tragschiene 15 mm Höhe
135 mm
Gehäusetiefe
Legende zu Grafik
Maße von oben:
Einbautiefe bei Montageplatte
Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe
Einbautiefe bei Tragschiene 15 mm Höhe
Gehäusetiefe
Gehäusetiefe
320N129
verwendbar für
Eaton Schalt -und Schutzgeräte
Hinweise
E
 

1 x M50/32

2 x M40/25

8 x M25/16

2 x M20

F
 

1 x M63/40

6 x M25/16

10 x M20

2 x M16

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
EN 62208
EN 61439-2
Umgebungstemperatur
-40 - +80 °C
Schutzart
IP65
Material
Werkstoff
glasfaserverstärktes Polycarbonat (Unterkasten)
unverstärktes Polycarbonat (Deckel)
halogenfrei
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Materialeigenschaften
thermischTemperaturbeständig
-40 °C - +120 °C (Gehäuse)
85 °C (Schließbolzen)
80 °C (Dichtung)
chemischChemische Beständigkeit
Beständig gegen: Säuren < 10 %, Mineralöl, Alkohol, Benzin, Fette, Salzlösungen
Bedingt Beständig gegen: Säuren > 10 %
Nicht Beständig gegen: Laugen, Benzol
atmosphärischSalzsprühnebel
IEC 60068-2-11
atmosphärischUV-Beständigkeit
unter Schutzdach
FlammverhaltenBrandklasse nach UL94
V1 (Unterkasten)
V2 (Deckel)

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Einzelgehäuse für Wandanbau [PV]
27 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Anfangsgehäuse für Wandanbau [PV]
26 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Mittelgehäuse für Wandanbau [PV]
24 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Einzelgehäuse für Wandanbau [PV]
54 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Anfangsgehäuse für Wandanbau [PV]
51 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Mittelgehäuse für Wandanbau [PV]
48 W
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
Unterteil 960 °C/Deckel 850 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
20 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
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
Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Leergehäuse (EC000058)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Leergehäuse (Kleinverteiler) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-08 [ACN385011])
Montageart
Aufputz
Art der Abdeckung
optional
Ausführung Deckel
geschlossen
Art der Tür
ohne
Transparenter Deckel/Tür
ja
Mit Schloss
nein
Nennstrom (In)
1600 A
Höhe
375 mm
Breite
375 mm
Tiefe
175 mm
Einbautiefe
150 mm
Innentiefe
150 mm
Materialstärke Gehäuse
6 mm
Materialstärke Tür/Deckel
6 mm
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035
Anzahl der Module
1
Anzahl der Reihen
0
Breite in Teilungseinheiten
15
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten
4
Anbaumöglichkeit
ja
Anzahl der Leitungseinführungen
100
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Oberfläche
sonstige
Mit Montageplatte
nein
Geeignet für Außengebrauch
ja
Geeignet für Blitzschutz
ja
Schutzart (IP)
IP65
Schutzart (NEMA)
sonstige
Schutzklasse
II
Schlagfestigkeit
IK10
Funktionserhalt
sonstige

Abmessungen

320X181