Delivery program

Dimensions
320N126
Product range
xEnergy Safety Ci
Basic function
Basic enclosures
Product function
Individual enclosures
Single unit/Complete unit
Single unit
Standards
EN 62208
EN 61439-2
Degree of Protection
IP65
Description
With metric knockouts in all sides of the enclosure
Include fixing straps for wall mounting
Sealable cover fasteners
Full-area knockouts in the sides
can be converted to a distribution board enclosure
Integrated pressure-relief mechanism for short-circuits
Colour
RAL 7035, light gray (base)
Transparent, smoky gray (cover)
Width
375 mm
Height
375 mm
Depth
175 mm
Mounting depth with mounting plate
150 mm
Mounting depth for mounting rail 7.5 mm height
142.5 mm
Mounting depth for mounting rail 15 mm height
135 mm
Enclosure depth
Legend for the graphic
Dimensions from top:
Mounting depth with mounting plate
Mounting depth for mounting rail 7.5 mm height
Mounting depth for mounting rail 15 mm height
Enclosure depth
Enclosure depth
320N129
For use with
Eaton Switching and protection devices
Notes
E
 

1 x M50/32

2 x M40/25

8 x M25/16

2 x M20

F
 

1 x M63/40

6 x M25/16

10 x M20

2 x M16

Technical data

General
Standards
EN 62208
EN 61439-2
Ambient temperature
-40 - +80 °C
Degree of Protection
IP65
Material characteristics
Material
glass-fibre reinforced polycarbonate (base)
non-reinforced polycarbonate (cover)
Halogen free
Surface treatment
Resistant to corrosion
Material properties
ThermalTemperature resistant
-40 °C - 120 °C (enclosure)
85 °C (enclosure bolt)
80 °C (gasket)
Chemical resistanceChemical resistant
Resistant against: Acids < 10 %, mineral oil, alcohol, gasoline, greases, salt solutions
Partly resistant to: Acids > 10 %
Not resistant to: alkalis, benzene
AtmosphericSaline spray
IEC 60068-2-11
AtmosphericUV resistance
Beneath protective shield
Flammability characteristicsFlammability classification according to UL94
V1 (base)
V2 (cover)

Design verification as per IEC/EN 61439

Datos técnicos para la verificación del diseño
Disipación de calor, a una temperatura ambiente de 35 ° C, delta T: 20 grados en la parte superior del gabinete, calculado según IEC 60890Envolvente individual para montaje mural [PV]
27 W
Disipación de calor, a una temperatura ambiente de 35 ° C, delta T: 20 grados en la parte superior del gabinete, calculado según IEC 60890Envolvente inicial para montaje mural [PV]
26 W
Disipación de calor, a una temperatura ambiente de 35 ° C, delta T: 20 grados en la parte superior del gabinete, calculado según IEC 60890Envolvente intermedia para montaje mural [PV]
24 W
Disipación de calor, a una temperatura ambiente de 35 ° C, delta T: 35 grados en la parte superior del gabinete, calculado según IEC 60890Envolvente individual para montaje mural [PV]
54 W
Disipación de calor, a una temperatura ambiente de 35 ° C, delta T: 35 grados en la parte superior del gabinete, calculado según IEC 60890Envolvente inicial para montaje mural [PV]
51 W
Disipación de calor, a una temperatura ambiente de 35 ° C, delta T: 35 grados en la parte superior del gabinete, calculado según IEC 60890Envolvente intermedia para montaje mural [PV]
48 W
Verificación de diseño IEC / EN 61439
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.3.2 Verificación de la resistencia de los materiales aislantes en condiciones de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.3.3. Verificación de la resistencia de los materiales aislantes al calor excesivo y al fuego debido a los efectos eléctricos internos
Lower part: 960 °C / cover: 850 °C; meets the product standard's requirements.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Not relevant to indoor installations.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.5 Elevación
20 kg per enclosure with support frame and lifting aid met; assembled and secured as per the latest applicable instruction leaflet.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.6 Impacto mecánico
IK10
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
IP65
10.4 Distancias de separación y fuga
Es responsabilidad del cuadrista.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
Protection class 2, therefore not applicable.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Propiedades de aislamiento10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Ui = 1000 V AC
10.9 Propiedades de aislamiento10.9.3 Tensión de impulso soportada
8 kV
10.9 Propiedades de aislamiento10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista.
10.13 Función mecánica
Cumple con los requisitos de la norma del producto.

Technical data ETIM 7.0

Cuadros de distribución (EG000023) / Armario vacío (EC000058)
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Instalación eléctricas, equipo / Distribuidor en miniatura de instalación / Empty cabinet (small distribution board) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-08 [ACN385011])
Método de montaje
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta
Opcional
Tipo cubierta
Cerrado
Tipo de puerta
Ninguno
Cubierta/puerta transparente
Con cierre
No
Intensidad nominal (In)
1600 Ampere
Altura
375 Millimeter
Anchura
375 Millimeter
Profundidad
175 Millimeter
Profundidad
150 Millimeter
Profundidad interna
150 Millimeter
Color
Gris
Número RAL
7035
Número de módulos
1
Número de filas
0
Anchura según espacios de modulos
15
Extensión posible
Número de entradas de conductos
100
Material de la carcasa
Plástico
Tratamiento de superficie
Otros
Con placa de fijación
No
Apto para uso en exteriores
Compatible para la protección contra descargas eléctricas
Grado de protección (IP)
IP65
Clase de protección
II
Fuerza del impacto
IK10
Integridad de circuitos
Otros

Dimensions

320X181