Gamme de livraison

Gamme
Relais temporisés ETR4
Fonction de base
Relais temporisé
Fonction
Retardé à l'appel
Fonction temporisation réglée de manière fixe
Nombre de contacts inverseurs
1
Plage de temporisation
0,05 s – 100 h
Plage de temporisation
0.05 - 1 s
0.15 - 3 s
0.5 - 10 s
1.5 - 30 s
5 - 100 s
15 - 300 s
1.5 - 30 min
15 - 300 min
1.5 - 30 h
5 - 100 h
Courant assigné d’emploi [Ie]
AC-14 [Ie]300 V [Ie ]
3 A
AC-14 [Ie]380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
AC-14 [Ie]
Valeur valide à partir de l’édition 001.
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
3 A
AC-15300 V [Ie]
3 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
AC-15
Valeur valide à partir de l’édition 001.
Plage de tension [ULN]
24 – 240 V AC, 50/60 Hz
24 – 240 V DC V
Largeur
22.5 mm
Repérage des bornes selon EN 50042
250S001

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
Normes IEC/EN 61812
VDE 0435
Longévité mécaniqueavec bobine AC [manœuvres]
30 x 106
Longévité mécaniqueavec bobine DC [manœuvres]
30 x 106
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteTempérature ambiante de stockage
- 45 - + 85 °C
Température ambianteAppareil nu
-25 - +60 °C
Température ambianteAppareil sous enveloppe
- 25 - + 45 °C
Position de montage
Quelconque
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 20 msContact F
4 g
Degré de protectionbornes
IP20
Poids
0.1 kg
Sections raccordablesConducteur à âme massive
1 x (0,5 - 2,5)
2 x (0,5 - 1,5) mm2
Sections raccordablesConducteur souple avec embout
1 x (0,5 - 2,5)
2 x (0,5 - 1,5) mm2
Sections raccordablesâme massive ou multibrins
1 x (20 … 14) AWG
Circuits électriques
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
4000 V AC
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Valeur valide à partir de l’édition 001.
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/2
Tension assignée d'isolement [Ui]
400 V AC
Tension assignée d'isolement [Ui]
600 V AC
Valeur valide à partir de l’édition 001.
Tension assignée d'emploi [Ue]
300 V AC
Tension assignée d'emploi [Ue]
440 V AC
Valeur valide à partir de l’édition 001.
Séparation sûre selon EN 61140entre la bobine et les contacts auxiliaires
250 V AC
Séparation sûre selon EN 61140et entre les contacts auxiliaires eux-mêmes
250 V AC
Pouvoir de fermetureAC-14 cos ϕ = 0.3 400 V
48 A
Pouvoir de fermetureAC-15 cos ϕ = 0,3 220 V
50 A
Pouvoir de fermetureDC-11 L/R ≦ 40 ms
1.1 x Ie
Pouvoir de coupure AC-14 cos ϕ = 0.3 440 V
3 A
Pouvoir de coupure AC-15 cos ϕ = 0.3 220 V
3 A
Pouvoir de coupure DC-11 L/R ≦ 40 ms
1.1 x Ie
Courant assigné d’emploi [Ie ]AC-14 [Ie]380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]AC-14 [Ie]
Valeur valide à partir de l’édition 001.
Courant assigné d’emploi [Ie ]AC-14440 V [Ie]
3 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
3 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]DC-11Remarque
Conditions de fermeture et d'ouverture en DC13, L/R constant selon indications.
Courant assigné d’emploi [Ie ]DC-11L/R max. 15 ms24 V [Ie ]
1.5 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]DC-11L/R max. 50 ms
1.2 A
Courant thermique conventionnel [Ith ]
6 A
Tenue aux courts-circuits sans soudureRemarque
En cas d'alimentation directe par le réseau ou par le transformateur > 1000 VA
Tenue aux courts-circuits sans soudurecalibre max. fusible contact F
6 A gG/gL
Tenue aux courts-circuits sans soudurecalibre max. fusible contact O
6 A gG/gL
Tenue aux courts-circuits sans soudurecalibre max.disjoncteur, 220/230 V
FAZ-B4/1-HI Réf.
Circuits magnétiques
Tension assignée d'emploi [Ue]AC
24 - 240
Tension assignée d'emploi [Ue] DC
24 - 240
Tension assignée d'emploi [Ue]Fréquence assignée AC
47 - 63 Hz
Tension assignée d'emploi [Ue]Tolérance avec bobine AC min.
0,85 x Uc
Tension assignée d'emploi [Ue]Tolérance avec bobine AC max.
1,1 x Uc
Tension assignée d'emploi [Ue]Tolérance avec bobine DC min.
0,7 x Uc
Tension assignée d'emploi [Ue]Tolérance avec bobine DC max.
1,1 x Uc
ConsommationConsommation à l'appel, en CA
2 VA
ConsommationConsommation au maintien AC
2 VA
ConsommationConsommation à l'appel, en CC
1.8 W
ConsommationConsommation au maintien DC
1.8 W
Facteur de marche
100 % FM
Fréquence de manœuvres max.
4000 man./h
Durée minimale d'impulsionCA
50 ms
Durée minimale d'impulsionCC
30 ms
Précision de répétition (écart)
≦ 0.5 %
Retard à la disponibilité (après écoulement total de la temporisation)
70 ms
Temps de commutation des contacts [tu]
4 ms
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Décharges électrostatiques (ESD)Norme appliquée
IEC/EN 61000-4-2
Décharges électrostatiques (ESD)Décharge dans l'air
8 kV
Décharges électrostatiques (ESD)Décharge au contact
6 kV
Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques (RFI)Norme appliquée
IEC/EN 61000-4-3
Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques (RFI)
80 - 1000 MHz: 10
1.4 - 2 GHz: 3
2.0 - 2.7 GHz: 1 V/m
immunité aux perturbations radioélectroniques
EN 55011, classe B (émission parasite transmise par les lignes)
EN 55011, classe B (émission parasite rayonnée)
Transitoires rapides en salves
Câbles d'alimentation : 2
Câbles de signaux : 1
selon IEC/EN 61000-4-4 kV
Ondes de choc (Surge)
2 kV (symétrique)
4 kV (asymétrique)
selon IEC/EN 61000-4-5
Perturbations conduites (IEC/EN 61000-4-6)
10 V

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
6 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
1.4 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
1.8 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+60 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Relais (EG000019) / Relais temporisé (EC001439)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Relais de commutateur / Relais temporisateur (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-37-16-05 [AKF092013])
finition du raccordement électrique
borne à vis
fonction retardée à l'enclenchement
oui
fonction retardement du déclenchement
non
fonction glissant à l'enclenchement
non
fonction à contact fugitif
non
fonction étoile/triangle
non
fonction formation d'impulsion
non
fonction clignotement avec pause, temps fixe
non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
non
fonction cadencée avec pause, variable
non
fonction cadencée avec impulsion, variable
non
avec socle d'enfichage
non
commande à distance possible
non
uniquement adapté pour commande à distance
non
enfichable sur un contacteur
non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24 - 240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24 - 240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24 - 240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
courant nominal
3 A
plage temporelle
0.05 - 360000 s
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
1
sorties, commutable, retardées/non retardées
non
avec sortie de semiconducteur
non
adapté à un montage de profilés chapeaux
oui
adapté à un montage frontal
non
largeur
23 mm
hauteur
82 mm
profondeur
103 mm

Homologations

Product Standards
IEC/EN 61812-1; IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Courbes caractéristiques

Diagrammes fonctions de temporisation

Légende LED

 

Temporisation inactive, contact 15 – 18 fermé

 

Temporisation en cours, contact 15 – 18 fermé

 

Temporisation en cours, contact 15 – 18 non fermé

 

① A2/A1 ponté

② A2/A1 non ponté

11 retard à l'appel
250U012

Encombrements

250X003
2527DIM-3
valide à partir de l’édition 001