Программа поставок

Программа поставок
Предохранитель
Основная функция
Предохранитель
Область применения
низкое напряжение
Номинальный ток [I]
300 A
Номинальное напряжение
AC 500 V
Типоразмер
NH2
Категория применения
gL/gG
Индикатор состояния
двойная (комбинированная) индикаторная система
Описание
токоведущие зажимные язычки
Отключающая способность
120 кА
Стандарт/сертификат
IEC
Форма
квадратный корпус с ножевыми контактами
Стандарты/предписания
Система предохранителей А согл. IEC 60269-2
DIN 43620
VDE 0636-2

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
Construction size
NH2
Rated current
300 A
Rated voltage
500 V
Voltage type
AC
Rated switching capacity
120 kA
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator
Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No