300NHG2B BUSSMANN 300A 500V 2 GG EOU

Leveringsprogramma

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
300 A
Nominale spanning
AC 500 V
Bouwgrootte
NH2
Bedrijfsklasse
gL/gG
Kenmelder
dubbel (combinatie-) meldersysteem
Beschrijving
onder spanning staande grepen
uitschakelvermogen
120 kA
Standaard/goedkeuring
IEC
vorm
vierkant huis met mescontacten
Normen/regelgeving
IEC 60269-2 zekeringsysteem A
DIN 43620
VDE 0636-2

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Smeltpatroon (mes) (EC000055)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / NH-zekeringselement (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
DIN-grootte
NH2
Nom. (meet)stroom
300 Amp
Nom. (meet)spanning
500 Volt
Spanningstype
AC
Nom. afschakelvermogen
120 Kiloamp
Bedrijfsklasse
gL/gG (kabel- en geleiderbeveiliging)
Uitvoering kenmelder
Combikenmelder
Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL)
Nee