300NHG2B BUSSMANN 300A 500V 2 GG EOU

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Lav spenning
Nominell strøm [I]
300 A
Nominell spenning
AC 500 V
Konstruksjonsstørrelse
NH2
Brukskategori
gL/gG
Statusindikator
dobbelt indikatorsystem (kombinasjon)
Beskrivelse
strømførende gripehåndtak
Bryteevne
120 kA
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
firkantet med knivbladkontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations
IEC 60269-2 smeltesikringsystem A
DIN 43620
VDE 0636-2

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / NH-sikring (EC000055)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
DIN-størrelse
NH2
Merkestrøm
300 Amp
Merkespenning
500 Volt
Spenningstype
AC
Nominell bryterkapasitet
120 Kilo-Amp
Utnyttelsesgrad
GL/gG (kabel- og ledningsbeskyttelse)
Type sikringstatusindikator
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak
Nei