Gamme de livraison

Type de produit
détecteur
Type de montage
Montage en saillie
Alimentation
Battery
Type de détecteur
Contact de fenêtre
Couleur
Marron

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Systèmes de bus d'installation (EG000032) / Détecteur (EC000926)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Bus de communication / Bus de communication - capteur système (ecl@ss10.0.1-27-14-31-37 [AKE305014])
système de bus KNX
non
système de bus KNX-radio
non
système de bus radio
oui
système de bus LON
non
système de bus Powernet
non
autres systèmes de bus
xComfort
radio bidirectionnelle
oui
modèle
autre
mode de pose
encastré
couplage au bus inclus
non
avec DCF77
non
signal acoustique
non
avec chauffage
non
couleur
marron
numéro RAL (équivalent)
7013
entrée analogique
non
nombre d’entrées numériques
0
station météo
non
indice de protection (IP)
IP20