Lieferprogramm

Product Type
Sensor
Befestigungsart
Aufputz
Versorgung
Batterie
Sensor Type
Fensterkontakt
Farbe
Braun

Technische Daten nach ETIM 8.0

Installationsbussysteme (EG000032) / Bussystem-Physikalischer Sensor (EC000926)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Bussystem / Bussystem-Physikalischer Sensor (ecl@ss10.0.1-27-14-31-37 [AKE305014])
Bussystem KNX
nein
Bussystem KNX-Funk
nein
Bussystem Funkbus
ja
Bussystem LON
nein
Bussystem Powernet
nein
Andere Bussysteme
xComfort
Funk bidirektional
ja
Ausführung
sonstige
Montageart
Unterputz
Mit Busankopplung
nein
Mit DCF77
nein
Akustisches Signal
nein
Mit Heizung
nein
Farbe
braun
RAL-Nummer (ähnlich)
7013
Analogeingang
nein
Anzahl der digitalen Eingänge
0
Wetterstation
nein
Schutzart (IP)
IP20