3.6WDFHO100 3.6KV 100Amp 2" 'O' MOTORSTART FUSE

Программа поставок

Программа поставок
Предохранитель
Основная функция
Предохранитель двигателя
Область применения
среднее напряжение
Номинальный ток [I]
100 A
Номинальное напряжение
AC 3.6 kV
Типоразмер
51 x 254 mm
Категория применения
резерв
Индикатор состояния
с наклейкой
Отключающая способность
50 кА
возможно использование для типоразмеров/оборудования
защита двигателя
Стандарт/сертификат
BS
Форма
цилиндрический
смещенные болтовые наконечники
Стандарты/предписания
BS2692-1
IEC 60282-1

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)
Rated current
100 A
Rated voltage
3.6 kV
Voltage type
AC
Rated frequency
50 - 50 Hz
Breaking capacity
50 kA
Utilization category
Other
Application
Motor protection
Length
254 mm
Diameter
51 mm
Performance category according to IEC 60282-1
Back-up
With striker
Yes
Standard
British Standard
Release characteristic
Other
Installation technique
Air