3.6WDFHO100 3.6KV 100Amp 2" 'O' MOTORSTART FUSE

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett for motor
Bruksområde
Medium spenning
Nominell strøm [I]
100 A
Nominell spenning
AC 3.6 kV
Størrelse
51 x 254 mm
Brukskategori
reserve
Statusindikator
med slag
Bryteevne
50 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
motorvern
Standard/Godkjennelse
BS
Form
sylindrisk
fastboltede stiftsikringer forskjøvet
Standarder/Regulations
BS2692-1
IEC 60282-1

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / Mellom- / høyspenningssikring (EC003507)
Merkestrøm
100 Amp
Merkespenning
3.6 kilovolt
Spenningstype
AC
Merkefrekvens
50 - 50 Hertz
Bryteevne
50 Kilo-Amp
Utnyttelsesgrad
Andre
Bruksområde
Motorvern
Lengde
254 Millimeter
Diameter
51 Millimeter
Ytelse iflg. IEC 60282-1
Delområde
Med sjokkdetektor
Ja
Standard
British Standard
Utløsningskarakteristikk
Andre
Installasjonsteknikk
Luft