3.6WDFHO100 3.6KV 100Amp 2" 'O' MOTORSTART FUSE

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Motorová válcová pojistka
Oblast aplikace
Střední napětí
Stanovený proud [I]
100 A
Jmenovité napětí
AC 3.6 kV
Velikost
51 x 254 mm
Kategorie užití
Archivace
Stavový indikátor
s úderníkem
Vypínací zatížitelnost
50 kA
použitelné pro velikost / aplikace
ochrana motoru
Standardní / schválení
BS
Tvar
válcové
vyhnuté konce s otvory na šroub
Standardní/Regulace
BS2692-1
IEC 60282-1

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)
Rated current
100 A
Rated voltage
3.6 kV
Voltage type
AC
Rated frequency
50 - 50 Hz
Breaking capacity
50 kA
Utilization category
Other
Application
Motor protection
Length
254 mm
Diameter
51 mm
Performance category according to IEC 60282-1
Back-up
With striker
Yes
Standard
British Standard
Release characteristic
Other
Installation technique
Air