Программа поставок

Ассортимент
Контакторы конденсаторов DILK
Применение
Силовой контактор для компенсации реактивной мощности
Описание
с последовательными резисторами
Номинальная мощность трехфазных конденсаторов AC-6b 50-60 Гц
разомкнут230 В [Q]
25 кВАр
разомкнут400 В [Q]
50 кВАр
разомкнут525 В [Q]
65 кВАр
разомкнут690 В [Q]
85 кВАр
графические условные обозначения
210S073
Управляющее напряжение
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
указания
В случае централизованной компенсации при необходимости к сети подключаются многоступенчатые конденсаторные установки. Между конденсаторами могут протекать переходные токи до 180 х Ie.
Конденсаторы предварительно заряжаются через вспомогательные контакты раннего срабатывания и опережающие контакты блока сопротивлений, тем самым снижая пусковой ток. Затем с задержкой замыкаются силовые контакты и обеспечивают ток длительной нагрузки. Благодаря специальным контактам контакторы конденсаторов устойчивы к свариванию при пиковых пусковых токах.
Благодаря специальным контактам контакторы конденсаторов устойчивы к свариванию при пиковых пусковых токах до 180 × le.

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947, VDE 0660
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +60 °C
Температура окружающей средыв капсульном корпусе
- 25 - 40 °C
установочное положение
210N017210N018
Класс защиты
IP00
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Высота установки
макс. 2000 M
Вес основного устройстваРабота от перем. тока
1.171 кг
Поперечные сечения соединения главного проводаодножильный
1 x (2,5 - 16) мм2
Поперечные сечения соединения главного проводатонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (2,5 - 35) мм2
Поперечные сечения соединения главного проводамногожильный
1 x (16 - 50) мм2
Поперечные сечения соединения главного проводаОдно- или многожильный
12 - 2 AWG
Поперечные сечения соединения главного проводаПлоский провод [Количество сегментов x ширина x толщина ]
1 x (6 x 9 x 0,8) мм
Централизованная компенсация
Номинальная мощность трехфазных конденсаторов AC-6b 50-60 Гцразомкнут230 В [Q]
25 кВАр
Номинальная мощность трехфазных конденсаторов AC-6b 50-60 Гцразомкнут400 В [Q]
50 кВАр
Номинальная мощность трехфазных конденсаторов AC-6b 50-60 Гцразомкнут525 В [Q]
65 кВАр
Номинальная мощность трехфазных конденсаторов AC-6b 50-60 Гцразомкнут690 В [Q]
85 кВАр
Расчетный рабочий ток Ie от конденсаторов переменного токаразомкнут230 В [Ie]
72 A
Расчетный рабочий ток Ie от конденсаторов переменного токаразомкнут400 В [Ie]
72 A
Расчетный рабочий ток Ie от конденсаторов переменного токаразомкнут525 В [Ie]
72 A
Расчетный рабочий ток Ie от конденсаторов переменного токаразомкнут690 В [Ie]
72 A
Расчетный рабочий ток Ie от конденсаторов переменного токав капсульном корпусе [Ie]230 В [Ie]
65 A
Расчетный рабочий ток Ie от конденсаторов переменного токав капсульном корпусе [Ie]400 В [Ie]
65 A
Расчетный рабочий ток Ie от конденсаторов переменного токав капсульном корпусе [Ie]525 В [Ie]
65 A
Расчетный рабочий ток Ie от конденсаторов переменного токав капсульном корпусе [Ie]690 В [Ie]
65 A
Включающая способность (пиковое значение i) без демпфирования
180 x Ie
Срок службы компонента [Переключения]
0.15 x 106
максимальная частота коммутациймакс. частота коммутаций
120 S/h
Механические приводы
Безопасность по напряжениюРабота от перем. тока [втягивание]
0.8 - 1.15 x Uc
Безопасность по напряжениюРабота от перем. тока [Отпускание]
0.3 - 0.6 x Uc
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x US50 Гц [втягивание]
45 VA
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x US50 Гц [Удержание]
1.5 VA
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x US50 Гц [Удержание]
4.1 W
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x US60 Гц [втягивание]
45 VA
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x US60 Гц [Удержание]
1.5 VA
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x US60 Гц [Удержание]
4.1 W
Продолжительность включения
100 % продолжительность включения
Время переключения 100 % US (рекомендуемые значения)Цепи главного токаРабота от перем. токаЗадержка замыканияВремя переключения цепи главного тока, управление переменным током Минимальная задержка замыкания
50 мс
Время переключения 100 % US (рекомендуемые значения)Цепи главного токаРабота от перем. токаВремя открытияВремя переключения цепи главного тока, управление переменным током Минимальное время открытия
40 мс
Время дугового разряда
10 мс
Электрические тепловые потери (3- или 4-полюсный)
разомкнутпри Ie согласно AC-3/400 В
21.4 W
при Ie согласно AC-3/400 В
21.4 W
Сопротивление на полюс
1.86 мОм
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Излучаемые радиопомехи
согласно EN 60947-1
Иммунитет
согласно EN 60947-1
Опробованные рабочие характеристики
Вспомогательный контактПилотный режимРабота от перем. тока
A600
Вспомогательный контактПилотный режимУправляется постоянным током DC
P300
Вспомогательный контактОбщее применениеПерем. ток (AC)
600 В
Вспомогательный контактОбщее применениеПерем. ток (AC)
10 A
Вспомогательный контактОбщее применениеПост. ток (DC)
250 В
Вспомогательный контактОбщее применениеПост. ток (DC)
1 A
Ном. характеристики специального назначенияПереключение конденсаторов240В 60Гц 3-фазн.
72.1 A
Ном. характеристики специального назначенияПереключение конденсаторов240В 60Гц 3-фазн.
30 кВар
Ном. характеристики специального назначенияПереключение конденсаторов480В 60Гц 3-фазн.
72.1 A
Ном. характеристики специального назначенияПереключение конденсаторов480В 60Гц 3-фазн.
60 кВар
Ном. характеристики специального назначенияПереключение конденсаторов600В 60Гц 3-фазн.
72.1 A
Ном. характеристики специального назначенияПереключение конденсаторов600В 60Гц 3-фазн.
75 кВар

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
72 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
7.1 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
21.3 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
4.1 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+60 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Capacitor contactor (EC001079)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Capacitor contactor (ecl@ss8.1-27-37-10-06 [AGZ569012])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
230 - 230 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
240 - 240 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Number of auxiliary contacts as normally open contact
1
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Number of main contacts as normally open contact
3
Number of normally closed contacts as main contact
0
Rated blind power at 400 V, 50 Hz
50 kvar

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Размеры

2110DIM-6
Контакторы конденсаторов с последовательными резисторами
2100DIM-20