294074 DILK50-10(190V50HZ,220V60HZ)

Delivery program

Assortiment
Condensatorschakelaars DILK
Toepassing
Schakelaar voor compensatie blindvermogen
Beschrijving
Met voorweerstand
Nominale vermogen van AC-6b driefase condensators, 50 - 60 Hz
open230 V [V]
25 kvar
open400 V [V]
50 kvar
open525 V [V]
65 kvar
open690 V [V]
85 kvar
Bedieningsspanning
190 V 50 Hz, 220 V 60 Hz
Aanwijzingen
Vanwege hun speciale contacten zijn de magneetschakelaars voor condensatoren lasvast voor condensatoren met inschakelstroompieken tot 180 × le.
De condensatoren worden voorgeladen via de vroegmaak-hulpcontacten en de gemonteerde draadweerstanden, waardoor de inschakelstroom wordt gereduceerd. De hoofdcontacten sluiten dan op een vertraagde manier en brengen de continue stroom tot stand. Door hun speciale contacten zijn de magneetschakelaars voor de condensatoren lasvast voor condensatoren met inschakelstroompieken
Bij groepscompensatie worden de meertrapscondensatorbanken naar behoefte op het net aangesloten. Tussen de condensatoren konden kortstondige stromen tot 180 x Ie optreden.

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660
omgevingstemperatuuropen
-25 - +60 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
beschermingsgraad
IP00
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
opstellingshoogte
max. 2000 m
gewicht basisapparaatAC-bekrachtiging
1.171 kg
Aansluitdiameters hoofdcontactenEenaderig
1 x (2.5 … 16) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenSoepel met adereindhuls
1 x (2.5 … 35) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenMeeraderig
1 x (16 … 50) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenMassief of meeraderig
12 … 2 AWG
Aansluitdiameters hoofdcontactenband [Lamellenzahl x Breite x Dicke ]
1 x (6 x 9 x 0.8) mm
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
groepscompensatie
Nominale vermogen van AC-6b driefase condensators, 50 - 60 Hzopen230 V [V]
25 kvar
Nominale vermogen van AC-6b driefase condensators, 50 - 60 Hzopen400 V [V]
50 kvar
Nominale vermogen van AC-6b driefase condensators, 50 - 60 Hzopen525 V [V]
65 kvar
Nominale vermogen van AC-6b driefase condensators, 50 - 60 Hzopen690 V [V]
85 kvar
Enkelvoudige compensatie nominale bedrijfsstroom Ie van draaistroomcondensatorenOpen230 V [Ie]
72 A
Enkelvoudige compensatie nominale bedrijfsstroom Ie van draaistroomcondensatorenOpen400 V [Ie]
72 A
Enkelvoudige compensatie nominale bedrijfsstroom Ie van draaistroomcondensatorenOpen525 V [Ie]
72 A
Enkelvoudige compensatie nominale bedrijfsstroom Ie van draaistroomcondensatorenOpen690 V [Ie]
72 A
Enkelvoudige compensatie nominale bedrijfsstroom Ie van draaistroomcondensatorenvan draaistroomcondensatoren in kast [Ie ]230 V [Ie]
65 A
Enkelvoudige compensatie nominale bedrijfsstroom Ie van draaistroomcondensatorenvan draaistroomcondensatoren in kast [Ie ]400 V [Ie]
65 A
Enkelvoudige compensatie nominale bedrijfsstroom Ie van draaistroomcondensatorenvan draaistroomcondensatoren in kast [Ie ]525 V [Ie]
65 A
Enkelvoudige compensatie nominale bedrijfsstroom Ie van draaistroomcondensatorenvan draaistroomcondensatoren in kast [Ie ]690 V [Ie]
65 A
inschakelvermogen (i-piekwaarde) zonder demping
180 x Ie
levensduur apparaat [schakelingen]
0.15 x 106
max. schakelfrequentieMax. schakelfrequentie [schakelingen/h]
120 S/h
Magneetsysteem
spanningszekerheidAC-bekrachtiging [aantrekken]
0.8 - 1.15 x Uc
spanningszekerheidAfvalspanning AC-bekrachtiging [Afvallen]
0.3 - 0.6 x Uc
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us50 Hz [Aantrekken]
45 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us50 Hz [Houden]
1.5 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us50 Hz [Houden]
4.1 W
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us60 Hz [Aantrekken]
45 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us60 Hz [Houden]
1.5 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us60 Hz [Houden]
4.1 W
inschakelduur
100 % ID
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenAC-bekrachtiginginschakeltijdSchakeltijden hoofdcontacten AC-bekrachtiging inschakeltijd min.
50 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenAC-bekrachtigingopeningsvertragingSchakeltijden hoofdcontacten AC-bekrachtiging openingsvertraging min.
40 ms
Lichtboogtijd
10 ms
stroomwarmteverliezen (3- resp. 4-polig)
Openbij Ie conform AC-3/400 V
21.4 W
bij Ie conform AC-3/400 V
21.4 W
Impedantie per pool
1.86 mΩ
Elektromagnetische compatibiliteit
Storingsemissie
Conform EN 60947-1
Storingsongevoeligheid
Conform EN 60947-1
Goedgekeurde vermogensspecificaties
hulpcontactPilot DutyAC-bekrachtiging
A600
hulpcontactPilot DutyDC-bekrachtiging
P300
hulpcontactGeneral UseAC
600 V
hulpcontactGeneral UseAC
10 A
hulpcontactGeneral UseDC
250 V
hulpcontactGeneral UseDC
1 A
Special Purpose RatingsCapacitor Switching240V 60Hz 3fase
72.1 A
Special Purpose RatingsCapacitor Switching240V 60Hz 3fase
30 kVar
Special Purpose RatingsCapacitor Switching480V 60Hz 3fase
72.1 A
Special Purpose RatingsCapacitor Switching480V 60Hz 3fase
60 kVar
Special Purpose RatingsCapacitor Switching600V 60Hz 3fase
72.1 A
Special Purpose RatingsCapacitor Switching600V 60Hz 3fase
75 kVar

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
72 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
7.1 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
21.3 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
4.1 W
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Condensatormagneetschakelaar (EC001079)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Condensatorcontact (ecl@ss13-27-37-10-06 [AGZ569020])
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
190 - 190 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
220 - 220 V
Nom. stuurspanning bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
3
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
230 - 690 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
230 - 690 V
Nom. (meet)schakelstroom
A
Nom. blindvermogen bij 400 V, 50 Hz
50 kvar
Nom. blind vermogen bij 400 V, 60 Hz
kvar
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Breedte
55 mm
Hoogte
190 mm
Diepte
147 mm

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No