294074 DILK50-10(190V50HZ,220V60HZ)

Dodavatelský program

Sortiment
Kompenzační stykače DILK
Aplikace
Stykač ke kompenzaci jalového výkonu
Popis
S předřadnými odpory
Jmenovitý výkon třífázových kondenzátorů AC-6b, 50 – 60 Hz
Otevřený230 V [D]
25 kvar
Otevřený400 V [D]
50 kvar
Otevřený525 V [D]
65 kvar
Otevřený690 V [D]
85 kvar
Ovládací napětí
190 V 50 Hz, 220 V 60 Hz
Poznámky
Díky svým speciálním kontaktům jsou stykače pro kondenzátory odolné proti svařování při použití s kondenzátory s vysokými špičkovými zapínacími proudy až 180 × le.
Kondenzátory jsou předem nabity přes rychle působící pomocné kontakty a vybaveny drátovými odpory, čímž se snižuje zapínací proud. Hlavní kontakty se pak spínají s časovým zpožděním a přivádí spojitý proud. Díky svým speciálním kontaktům jsou stykače pro kondenzátory odolné proti svařování při použití s kondenzátory s vysokými špičkovými zapínacími proudy
V případě skupinové kompenzace jsou řady vícestupňových kondenzátorů připojeny k síti dle potřeby. Mezi kondenzátory mohou protékat přechodové proudy až 180 × Ie.

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +60 °C
Okolní teplotav krytu
- 25 - 40 °C
Stupeň krytí
IP00
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Výška místa montáže
max. 2000 M
Hmotnost základní jednotkyovládaní AC
1.171 kg
Průřez vodiče hlavní kabelJednožilový
1 x (2,5 - 16) mm2
Průřez vodiče hlavní kabelJemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (2,5 - 35) mm2
Průřez vodiče hlavní kabelVícežilový
1 x (16 - 50) mm2
Průřez vodiče hlavní kabelPlný nebo slaněný vodič
12 - 2 AWG
Průřez vodiče hlavní kabelConveyor [Počet lamel x šířka x tloušťka]
1 x (6 x 9 x 0,8) mm
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Centrální kompenzace
Jmenovitý výkon třífázových kondenzátorů AC-6b, 50 – 60 HzOtevřený230 V [D]
25 kvar
Jmenovitý výkon třífázových kondenzátorů AC-6b, 50 – 60 HzOtevřený400 V [D]
50 kvar
Jmenovitý výkon třífázových kondenzátorů AC-6b, 50 – 60 HzOtevřený525 V [D]
65 kvar
Jmenovitý výkon třífázových kondenzátorů AC-6b, 50 – 60 HzOtevřený690 V [D]
85 kvar
Jmenovitý pracovní proud Ie třífázových kondezátorůOtevřený230 V [Ie]
72 a
Jmenovitý pracovní proud Ie třífázových kondezátorůOtevřený400 V [Ie]
72 a
Jmenovitý pracovní proud Ie třífázových kondezátorůOtevřený525 V [Ie]
72 a
Jmenovitý pracovní proud Ie třífázových kondezátorůOtevřený690 V [Ie]
72 a
Jmenovitý pracovní proud Ie třífázových kondezátorůzapnutých třífázových kondenzátorů [Ie ]230 V [Ie]
65 a
Jmenovitý pracovní proud Ie třífázových kondezátorůzapnutých třífázových kondenzátorů [Ie ]400 V [Ie]
65 a
Jmenovitý pracovní proud Ie třífázových kondezátorůzapnutých třífázových kondenzátorů [Ie ]525 V [Ie]
65 a
Jmenovitý pracovní proud Ie třífázových kondezátorůzapnutých třífázových kondenzátorů [Ie ]690 V [Ie]
65 a
Zapínací schopnost (špičková hodnota i) bez tlumení
180 x Ie
Životnost přístroje [Spínací cykly]
0.15 x 106
Maximální pracovní frekvenceMax. četnost spínání
120 Počet operací/hod
Magnetické systémy
Rozsah napětíProvozováno se střídavým proudem [Zapínání]
0.8 - 1.15 x Uc
Rozsah napětíVypínací napětí pracující se střídavým proudem [Vypnutí]
0.3 - 0.6 x Uc
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US50 Hz [Přískok (přitažení)]
45 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US50 Hz [Přidržení]
1.5 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US50 Hz [Přidržení]
4.1 W
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US60 Hz [Přískok (přitažení)]
45 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US60 Hz [Přidržení]
1.5 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US60 Hz [Přidržení]
4.1 W
ED
100 % ED
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Hlavní kontaktyProvozováno se střídavým proudemProdleva sepnutíSpínací doby hlavního spínacího členu ovládaní AC čas sepnutí min.
50 ms
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Hlavní kontaktyProvozováno se střídavým proudemProdleva otevřeníSpínací doby hlavního spínacího členu ovládaní AC čas rozepnutí min.
40 ms
Doba oblouku
10 ms
Tepelné ztráty proudu (3pólové nebo 4pólové)
Otevřenýpři Ie podle AC-3/400 V
21.4 W
při Ie podle AC-3/400 V
21.4 W
Impedance jednoho pólu
1.86 mΩ
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)
Vyzařované rušení
podle EN 60947-1
Odolnost proti poruchám
podle EN 60947-1
Výkonové parametry schválených typů
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní AC
A600
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní DC
P300
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
600 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
10 a
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
250 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
1 a
Speciální výkonyPřepnutí kondenzátoru240V 60Hz 3 fáze
72.1 a
Speciální výkonyPřepnutí kondenzátoru240V 60Hz 3 fáze
30 kVar
Speciální výkonyPřepnutí kondenzátoru480V 60Hz 3 fáze
72.1 a
Speciální výkonyPřepnutí kondenzátoru480V 60Hz 3 fáze
60 kVar
Speciální výkonyPřepnutí kondenzátoru600V 60Hz 3 fáze
72.1 a
Speciální výkonyPřepnutí kondenzátoru600V 60Hz 3 fáze
75 kVar

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
72 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
7.1 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
21.3 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
4.1 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Capacitor contactor (EC001079)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Capacitor contactor (ecl@ss13-27-37-10-06 [AGZ569020])
Rated control supply voltage AC 50 Hz
190 - 190 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz
220 - 220 V
Rated control supply voltage DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Number of normally closed contacts as main contact
0
Number of normally open contacts as main contact
3
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Operating voltage AC 50 Hz
230 - 690 V
Operating voltage AC 60 Hz
230 - 690 V
Rated switch current
A
Rated blind power at 400 V, 50 Hz
50 kvar
Rated blind power at 400 V, 60 Hz
kvar
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact
1
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Width
55 mm
Height
190 mm
Depth
147 mm

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No