Programma di fornitura

Assortimento
Contattori per condensatori DILK
Applicazione
Contattore per campo di rifasamento
Descrizione
con resistenza in serie
Potenza nominale dei condensatori trifase AC-6b, 50-60 Hz
a giorno230 V [Q]
20 kvar
a giorno400 V [Q]
33.3 kvar
a giorno525 V [Q]
40 kvar
a giorno690 V [Q]
55 kvar
Tensione di comando
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Note
In caso di rifasamento centralizzato, alla rete saranno collegati dei banchi di condensatori multi-livello secondo necessità. Fra i condensatori possono scorrere correnti transitorie fino a 180 × Ie.
I condensatori sono pre-caricati tramite contatti ausiliari anticipati e dotati di resistenze a filo che riducono la corrente di spunto. Pertanto, i contatti elettrici si chiudono in ritardo, apportando corrente continua. In virtù dei loro contatti speciali, i contattori per i condensatori sono privi di saldature in caso di picchi di corrente di spunto.
In virtù dei loro contatti speciali, i contattori per i condensatori sono privi di saldature in caso di picchi di corrente di spunto fino a 180 × le.

Dati tecnici

Generalità
Conformità alle norme
IEC/EN 60947, VDE 0660
Temperatura ambientea giorno
-25 - +60 °C
Temperatura ambientein custodia
- 25 - 40 °C
Grado di protezione
IP00
Protezione contro i contatti accidentali in caso di azionamento frontale (EN 50274)
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano
Altitudine
max. 2000 mm
Pesi Apparecchio di basecomandato in AC
1.171 kg
Sezioni di collegamento conduttori principaliRigido
1 x (2.5 - 16) mm2
Sezioni di collegamento conduttori principaliFlessibile con puntalino
1 x (2.5 - 35) mm2
Sezioni di collegamento conduttori principaliFlessibile
1 x (16 - 50) mm2
Sezioni di collegamento conduttori principaliA filo unico o a trefoli
12 - 2 AWG
Sezioni di collegamento conduttori principaliNastro [Numero lamelle x ampiezza x spessore ]
1 x (6 x 9 x 0.8) mm
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
6000 V AC
Rifasamento centralizzato
Potenza nominale dei condensatori trifase AC-6b, 50-60 Hza giorno230 V [Q]
20 kvar
Potenza nominale dei condensatori trifase AC-6b, 50-60 Hza giorno400 V [Q]
33.3 kvar
Potenza nominale dei condensatori trifase AC-6b, 50-60 Hza giorno525 V [Q]
40 kvar
Potenza nominale dei condensatori trifase AC-6b, 50-60 Hza giorno690 V [Q]
55 kvar
Corrente d'impiego nominale Ie di condensatori trifasea giorno230 V [Ie]
50 A
Corrente d'impiego nominale Ie di condensatori trifasea giorno400 V [Ie]
50 A
Corrente d'impiego nominale Ie di condensatori trifasea giorno525 V [Ie]
50 A
Corrente d'impiego nominale Ie di condensatori trifasea giorno690 V [Ie]
50 A
Corrente d'impiego nominale Ie di condensatori trifasedi condensatori trifase in custodia [Ie]230 V [Ie]
45 A
Corrente d'impiego nominale Ie di condensatori trifasedi condensatori trifase in custodia [Ie]400 V [Ie]
45 A
Corrente d'impiego nominale Ie di condensatori trifasedi condensatori trifase in custodia [Ie]525 V [Ie]
45 A
Corrente d'impiego nominale Ie di condensatori trifasedi condensatori trifase in custodia [Ie]690 V [Ie]
45 A
Potere d'inserzione (valore di cresta i) senza attenuazione
180 x Ie
Durata dell'apparecchio [Manovre]
0.15 x 106
Massima frequenza di manovraMax. frequenza di manovra [man/h]
120 man/h
Sistema elettromagnetico
Sicurezza di tensionecomandato in AC [Eccitazione]
0.8 - 1.15 x Uc
Sicurezza di tensioneTensione di diseccitazione con comando AC [Disinserzione]
0.3 - 0.6 x Uc
Potenza assorbita della bobina a freddo e con 1.0 x US50 Hz [Inserzione]
45 VA
Potenza assorbita della bobina a freddo e con 1.0 x US50 Hz [Ritenuta]
1.5 VA
Potenza assorbita della bobina a freddo e con 1.0 x US50 Hz [Ritenuta]
4.1 W
Potenza assorbita della bobina a freddo e con 1.0 x US60 Hz [Inserzione]
45 VA
Potenza assorbita della bobina a freddo e con 1.0 x US60 Hz [Ritenuta]
1.5 VA
Potenza assorbita della bobina a freddo e con 1.0 x US60 Hz [Ritenuta]
4.1 W
Durata di inserzione
100 % durata di inserzione
Tempi di manovra al 100% UC (valori indicativi)Contatti principalicomandato in ACTempo di chiusuraTempi di commutazione circuiti principali comando in AC tempo di chiusura min.
50 ms
Tempi di manovra al 100% UC (valori indicativi)Contatti principalicomandato in ACTempo di aperturaTempi di commutazione circuiti principali comando in AC tempo di apertura min.
40 ms
Durata dell'arco
10 ms
Perdite ohmiche (3 o 4 poli)
a giornocon Ie secondo AC-3/400 V
10.3 W
con Ie secondo AC-3/400 V
10.3 W
Impedenza per polo
1.86 mΩ
Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Interferenza emessa
secondo EN 60947-1
Immunità ai disturbi
secondo EN 60947-1
Dati di potenza approvati
Contatti ausiliariPilot DutyComando in corrente alternata
A600
Contatti ausiliariPilot DutyComando in corrente continua
P300
Contatti ausiliariGeneral UseAC
600 V
Contatti ausiliariGeneral UseAC
10 A
Contatti ausiliariGeneral UseDC
250 V
Contatti ausiliariGeneral UseDC
1 A
Special Purpose RatingsCapacitor Switching240V 60Hz trifase
48 A
Special Purpose RatingsCapacitor Switching240V 60Hz trifase
20 kVar
Special Purpose RatingsCapacitor Switching480V 60Hz trifase
48 A
Special Purpose RatingsCapacitor Switching480V 60Hz trifase
40 kVar
Special Purpose RatingsCapacitor Switching600V 60Hz trifase
48 A
Special Purpose RatingsCapacitor Switching600V 60Hz trifase
50 kVar

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
50 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
4.56 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
13.5 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
4.1 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+60 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Contattore capacitivo (EC001079)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Contattore (Ns) / Contattore a condensatore (ecl@ss10.0.1-27-37-10-06 [AGZ569015])
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
230 - 230 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
240 - 240 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
0 - 0 V
tipo di tensione per l’azionamento
AC
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
1
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo
0
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
numero di contatti di chiusura, contatti principali
3
numero di contatti di apertura, contatti principali
0
potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz
33.3 kvar