294054 DILK33-10(230V50HZ,240V60HZ)

Gamme de livraison

Gamme
Contacteurs pour condensateurs DILK
Application
Contacteur pour compensation de puissance réactive
Description
Avec des résistances en amont
Puissance nominale des condensateurs triphasés AC-6b, 50 - 60 Hz
nu230 V [Q]
20 kVAr
nu500 V [Q]
33.3 kVAr
nu525 V [Q]
40 kVAr
nu690 V [Q]
55 kVAr
Tension de commande
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Remarques
Dans le cas d'une compensation de groupe, les batteries de condensateurs multi-phases sont raccordées au secteur, si nécessaire. Des courants transitoires jusqu'à 180 × Ie peuvent circuler entre les condensateurs.
Les condensateurs sont préchargés via les contacts auxiliaires montés précédemment et les résistances à fil installées, réduisant ainsi le courant d'enclenchement. Les principaux contacts sont alors fermés de manière différée et entraînent un courant continu. Grâce à leurs contacts spéciaux, les contacteurs des condensateurs sont résistants à la soudure, pour les condensateurs présentant des pics de courant d'enclenchement
Grâce à leurs contacts spéciaux, les contacteurs des condensateurs sont résistants à la soudure, pour les condensateurs présentant des pics de courant d'enclenchement jusqu'à 180 × le.

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947
Température ambianteAppareil nu
-25 - +60 °C
Température ambianteAppareil sous enveloppe
- 25 - 40 °C
Degré de protection
IP00
Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Sécurité des doigts et du dos de la main assurée
Altitude d’installation
max. 2000 m
Poids, appareil de basebobine à AC
1.171 kg
Sections raccordables, conducteurs principauxConducteur à âme massive
1 x (2.5 - 16) mm2
Sections raccordables, conducteurs principauxConducteur souple avec embout
1 x (2.5 - 35) mm2
Sections raccordables, conducteurs principauxmultibrins
1 x (16 - 50) mm2
Sections raccordables, conducteurs principauxâme massive ou multibrins
12 … 2 AWG
Sections raccordables, conducteurs principauxFeuillard [Lamellenzahl x Breite x Dicke ]
1 x (6 x 9 x 0.8) mm
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Compensation centrale
Puissance nominale des condensateurs triphasés AC-6b, 50 - 60 Hznu230 V [Q]
20 kVAr
Puissance nominale des condensateurs triphasés AC-6b, 50 - 60 Hznu500 V [Q]
33.3 kVAr
Puissance nominale des condensateurs triphasés AC-6b, 50 - 60 Hznu525 V [Q]
40 kVAr
Puissance nominale des condensateurs triphasés AC-6b, 50 - 60 Hznu690 V [Q]
55 kVAr
Courant assigné d'emploi Ie des condensateurs triphasésnu230 V [Ie]
50 A
Courant assigné d'emploi Ie des condensateurs triphasésnu500 V [Ie]
50 A
Courant assigné d'emploi Ie des condensateurs triphasésnu525 V [Ie]
50 A
Courant assigné d'emploi Ie des condensateurs triphasésnu690 V [Ie]
50 A
Courant assigné d'emploi Ie des condensateurs triphaséssous enveloppe [Ie]230 V [Ie]
45 A
Courant assigné d'emploi Ie des condensateurs triphaséssous enveloppe [Ie]500 V [Ie]
45 A
Courant assigné d'emploi Ie des condensateurs triphaséssous enveloppe [Ie]525 V [Ie]
45 A
Courant assigné d'emploi Ie des condensateurs triphaséssous enveloppe [Ie]690 V [Ie]
45 A
Pouvoir de fermeture sans atténuation (courant de crête)
180 x Ie
Longévité globale [manœuvres]
0.15 x 106
Fréquence de manœuvres max.Fréquence de commutations max.
120 man./h
Circuits magnétiques
Plage de fonctionnementbobine à AC [Appel]
0.8 - 1.15 x Uc
Plage de fonctionnementbobine à AC [Chute]
0.3 - 0.6 x Uc
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x US50 Hz [Appel]
45 VA
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x US50 Hz [Maintien]
1.5 VA
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x US50 Hz [Maintien]
4.1 W
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x US60 Hz [Appel]
45 VA
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x US60 Hz [Maintien]
1.5 VA
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x US60 Hz [Maintien]
4.1 W
Facteur de marche
100 % FM
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)Contacts principauxbobine à ACDurée de fermetureTemps de réponse Contacts principaux avec bobine à courant alternatif Fermeture min.
50 ms
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)Contacts principauxbobine à ACouvertureTemps de réponse Contacts principaux avec bobine à courant alternatif Ouverture min.
40 ms
Durée d'arc
10 ms
Pertes par effet Joule (3 ou 4 pôles)
nuavec Ie en AC-3/400 V
10.3 W
avec Ie en AC-3/400 V
10.3 W
Impédance par phase
1.86 mΩ
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Emission
selon EN 60947-1
Immunité
selon EN 60947-1
Caractéristiques électriques homologuées
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine AC
A600
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine DC
P300
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
600 V
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
10 A
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
250 V
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
1 A
Special Purpose RatingsCapacitor Switching240V 60Hz 3 phases
48 A
Special Purpose RatingsCapacitor Switching240V 60Hz 3 phases
20 kVar
Special Purpose RatingsCapacitor Switching480V 60Hz 3 phases
48 A
Special Purpose RatingsCapacitor Switching480V 60Hz 3 phases
40 kVar
Special Purpose RatingsCapacitor Switching600V 60Hz 3 phases
48 A
Special Purpose RatingsCapacitor Switching600V 60Hz 3 phases
50 kVar

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
50 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
4.56 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
13.5 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
4.1 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+60 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Contacteur pour commande de condensateur (EC001079)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Contacteur (BT) / Contacteur de condensateur (ecl@ss10.0.1-27-37-10-06 [AGZ569015])
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230 - 230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
240 - 240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0 - 0 V
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz
33.3 kvar

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No