294035 DILK25-11(415V50HZ,480V60HZ)

Dodavatelský program

Sortiment
Kompenzační stykače DILK
Aplikace
Stykač ke kompenzaci jalového výkonu
Popis
S předřadnými odpory
Jmenovitý výkon třífázových kondenzátorů AC-6b, 50 – 60 Hz
Otevřený230 V [D]
15 kvar
Otevřený400 V [D]
25 kvar
Otevřený525 V [D]
33.3 kvar
Otevřený690 V [D]
40 kvar
Ovládací napětí
415 V 50 Hz, 480 V 60 Hz
Poznámky
Díky svým speciálním kontaktům jsou stykače pro kondenzátory odolné proti svařování při použití s kondenzátory s vysokými špičkovými zapínacími proudy až 180 × le.
Kondenzátory jsou předem nabity přes rychle působící pomocné kontakty a vybaveny drátovými odpory, čímž se snižuje zapínací proud. Hlavní kontakty se pak spínají s časovým zpožděním a přivádí spojitý proud. Díky svým speciálním kontaktům jsou stykače pro kondenzátory odolné proti svařování při použití s kondenzátory s vysokými špičkovými zapínacími proudy
V případě skupinové kompenzace jsou řady vícestupňových kondenzátorů připojeny k síti dle potřeby. Mezi kondenzátory mohou protékat přechodové proudy až 180 × Ie.

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +60 °C
Okolní teplotav krytu
- 25 - 40 °C
Stupeň krytí
IP00
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Výška místa montáže
max. 2000 M
Hmotnost základní jednotkyovládaní AC
0.51 kg
Průřez vodiče hlavní kabelJednožilový
1 x (0,75 - 16) mm2
Průřez vodiče hlavní kabelJemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,75 - 16) mm2
Průřez vodiče hlavní kabelVícežilový
1 x 16 mm2
Průřez vodiče hlavní kabelPlný nebo slaněný vodič
18 - 6 AWG
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Centrální kompenzace
Jmenovitý výkon třífázových kondenzátorů AC-6b, 50 – 60 HzOtevřený230 V [D]
15 kvar
Jmenovitý výkon třífázových kondenzátorů AC-6b, 50 – 60 HzOtevřený400 V [D]
25 kvar
Jmenovitý výkon třífázových kondenzátorů AC-6b, 50 – 60 HzOtevřený525 V [D]
33.3 kvar
Jmenovitý výkon třífázových kondenzátorů AC-6b, 50 – 60 HzOtevřený690 V [D]
40 kvar
Jmenovitý pracovní proud Ie třífázových kondezátorůOtevřený230 V [Ie]
38 a
Jmenovitý pracovní proud Ie třífázových kondezátorůOtevřený400 V [Ie]
38 a
Jmenovitý pracovní proud Ie třífázových kondezátorůOtevřený525 V [Ie]
38 a
Jmenovitý pracovní proud Ie třífázových kondezátorůOtevřený690 V [Ie]
38 a
Jmenovitý pracovní proud Ie třífázových kondezátorůzapnutých třífázových kondenzátorů [Ie ]230 V [Ie]
34 a
Jmenovitý pracovní proud Ie třífázových kondezátorůzapnutých třífázových kondenzátorů [Ie ]400 V [Ie]
34 a
Jmenovitý pracovní proud Ie třífázových kondezátorůzapnutých třífázových kondenzátorů [Ie ]525 V [Ie]
34 a
Jmenovitý pracovní proud Ie třífázových kondezátorůzapnutých třífázových kondenzátorů [Ie ]690 V [Ie]
34 a
Zapínací schopnost (špičková hodnota i) bez tlumení
180 x Ie
Životnost přístroje [Spínací cykly]
0.15 x 106
Maximální pracovní frekvenceMax. četnost spínání
120 Počet operací/hod
Magnetické systémy
Rozsah napětíProvozováno se střídavým proudem [Zapínání]
0.8 - 1.1 x Uc
Rozsah napětíVypínací napětí pracující se střídavým proudem [Vypnutí]
0.3 - 0.6 x Uc
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US50 Hz [Přískok (přitažení)]
58 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US50 Hz [Přidržení]
7.6 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US50 Hz [Přidržení]
2.1 W
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US60 Hz [Přískok (přitažení)]
71 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US60 Hz [Přidržení]
9.3 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US60 Hz [Přidržení]
2.1 W
ED
100 % ED
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Hlavní kontaktyProvozováno se střídavým proudemProdleva sepnutí
16 - 22 ms
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Hlavní kontaktyProvozováno se střídavým proudemProdleva otevření
8 - 14 ms
Doba oblouku
10 ms
Tepelné ztráty proudu (3pólové nebo 4pólové)
Otevřenýpři Ie podle AC-3/400 V
9.3 W
při Ie podle AC-3/400 V
9.3 W
Impedance jednoho pólu
2.65 mΩ
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)
Vyzařované rušení
podle EN 60947-1
Odolnost proti poruchám
podle EN 60947-1
Výkonové parametry schválených typů
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní AC
A600
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní DC
P300
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
600 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
10 a
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
250 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
1 a
Speciální výkonyPřepnutí kondenzátoru240V 60Hz 3 fáze
36 a
Speciální výkonyPřepnutí kondenzátoru240V 60Hz 3 fáze
15 kVar
Speciální výkonyPřepnutí kondenzátoru480V 60Hz 3 fáze
36 a
Speciální výkonyPřepnutí kondenzátoru480V 60Hz 3 fáze
30 kVar
Speciální výkonyPřepnutí kondenzátoru600V 60Hz 3 fáze
38.4 a
Speciální výkonyPřepnutí kondenzátoru600V 60Hz 3 fáze
40 kVar

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
38 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
3.1 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
9.3 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
2.1 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
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
Technická data podle ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Capacitor contactor (EC001079)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Stykac (nízkonapetový) / Kondenzátorový stykac (ecl@ss10.0.1-27-37-10-06 [AGZ569015])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
415 - 415 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
480 - 480 V
Rated control supply voltage Us at DC
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
Number of normally open contacts as main contact
3
Number of normally closed contacts as main contact
0
Rated blind power at 400 V, 50 Hz
25 kvar

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No