294029 DILK25-11(110V50HZ,120V60HZ)

Program dostaw

Asortyment
Styczniki kondensatorowe DILK
Aplikacja
Stycznik do składników mocy biernej
Opis
z rezystorami wstępnymi
Moc znamionowa kondensatorów trójfazowych AC-6b, 50–60 Hz
otwarte230 V [Q]
15 kvar
otwarte400 V [Q]
25 kvar
otwarte525 V [Q]
33.3 kvar
otwarte690 V [Q]
40 kvar
Napięcie uruchamiania
110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz
Wskazówki
Dzięki zastosowaniu specjalnych styków styczniki do kondensatorów, przez które przepływają prądy rozruchowe o szczytowej wartości natężenia sięgającej nawet 180 × le, są zabezpieczone przed zgrzaniem styków.
Kondensatory są wstępnie ładowane za pośrednictwem pomocniczych styków zwiernych przyśpieszonych oraz wmontowanych rezystorów drutowych, co pozwala tym samym zmniejszyć wartość prądu rozruchowego. Następnie styki główne zamykają się w sposób zwłoczny i dostarczają prąd ciągły. Dzięki zastosowaniu specjalnych styków styczniki do kondensatorów, przez które przepływają prądy rozruchowe o największej wartości, są zabezpieczone przed zgrzaniem styków
W przypadku kompensacji centralnej, w razie konieczności do sieci elektrycznej podłącza się wielostopniowe baterie kondensatorów. Pomiędzy kondensatorami mogą przepływać prądy przejściowe o natężeniu wynoszącym nawet 180 × Ie.

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +60 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 25 - 40 °C
Stopień ochrony
IP00
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od przodu (EN 50274)
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Wysokość ustawienia
maks. 2000 m
Masa modułu podstawowegoz uruchamianiem AC
0.51 kg
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduprzewód pojedynczy
1 x (0,75 - 16) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduLinka z tulejką
1 x (0,75 - 16) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduwielożyłowy
1 x 16 mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduDrut lub linka
18 - 6 AWG
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Kompensacja centralna
Moc znamionowa kondensatorów trójfazowych AC-6b, 50–60 Hzotwarte230 V [Q]
15 kvar
Moc znamionowa kondensatorów trójfazowych AC-6b, 50–60 Hzotwarte400 V [Q]
25 kvar
Moc znamionowa kondensatorów trójfazowych AC-6b, 50–60 Hzotwarte525 V [Q]
33.3 kvar
Moc znamionowa kondensatorów trójfazowych AC-6b, 50–60 Hzotwarte690 V [Q]
40 kvar
Znamionowy prąd pracy Ie kondensatorów trójfazowychotwarte230 V [Ie]
38 A
Znamionowy prąd pracy Ie kondensatorów trójfazowychotwarte400 V [Ie]
38 A
Znamionowy prąd pracy Ie kondensatorów trójfazowychotwarte525 V [Ie]
38 A
Znamionowy prąd pracy Ie kondensatorów trójfazowychotwarte690 V [Ie]
38 A
Znamionowy prąd pracy Ie kondensatorów trójfazowychzabudowany [Ie]230 V [Ie]
34 A
Znamionowy prąd pracy Ie kondensatorów trójfazowychzabudowany [Ie]400 V [Ie]
34 A
Znamionowy prąd pracy Ie kondensatorów trójfazowychzabudowany [Ie]525 V [Ie]
34 A
Znamionowy prąd pracy Ie kondensatorów trójfazowychzabudowany [Ie]690 V [Ie]
34 A
Zdolność włączania (wartość maksymalna i), bez wytłumienia
180 x Ie
Trwałość aparatu [cykle łączenia]
0.15 x 106
maksymalna częstotliwość załączaniamax. częstotliwość załączania
120 S/h
Napędy elektromagnetyczny
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem AC [Przyciąganie]
0.8 - 1.1 x Uc
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem AC [Spadek]
0.3 - 0.6 x Uc
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x US50 Hz [Przyciąganie]
58 VA
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x US50 Hz [Zatrzymanie]
7.6 VA
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x US50 Hz [Zatrzymanie]
2.1 W
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x US60 Hz [Przyciąganie]
71 VA
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x US60 Hz [Zatrzymanie]
9.3 VA
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x US60 Hz [Zatrzymanie]
2.1 W
Czas załączenia
100 % ED
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Główny element łączeniowyz uruchamianiem ACCzas zwarcia
16 - 22 ms
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Główny element łączeniowyz uruchamianiem ACCzas rozwarcia
8 - 14 ms
Czas łuku elektrycznego
10 ms
Straty ciepła (3- lub 4-biegunowe)
otwarteprzy Ie wg AC-3/400 V
9.3 W
przy Ie wg AC-3/400 V
9.3 W
Impedancja na biegun
2.65 mΩ
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Emisja zakłóceń
zgodnie z EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
zgodnie z EN 60947-1
Atestowane parametry mocy
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem AC
A600
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem DC
P300
Styk pomocniczyGeneral UseAC
600 V
Styk pomocniczyGeneral UseAC
10 A
Styk pomocniczyGeneral UseDC
250 V
Styk pomocniczyGeneral UseDC
1 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoPrzełączanie kondensatora240V 60Hz 3-fazowe
36 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoPrzełączanie kondensatora240V 60Hz 3-fazowe
15 kVar
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoPrzełączanie kondensatora480V 60Hz 3-fazowe
36 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoPrzełączanie kondensatora480V 60Hz 3-fazowe
30 kVar
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoPrzełączanie kondensatora600V 60Hz 3-fazowe
38.4 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoPrzełączanie kondensatora600V 60Hz 3-fazowe
40 kVar

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
38 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
3.1 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
9.3 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
2.1 W
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Capacitor contactor (EC001079)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Stycznik (niskie napięcia) / Stycznik kondensatorów (ecl@ss10.0.1-27-37-10-06 [AGZ569015])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
110 - 110
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
120 - 120
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
Rated blind power at 400 V, 50 Hz
25

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No