Leveringsprogram

Festemåte
Overflatemontert
Utstyr
med DIN-skinne
Frontplate med 45mm-utsnitt
Materiale
Stålplate
Dørlåsen
Rotasjonslås
Oppstillingssted
Innvendig rom
Kapslingsklasse
IP30
Overflatestruktur
pulverbelagt
Bredde
600 mm
Dybde
262 mm
Høyde
760 mm
Farge
lys grå (RAL 7035)

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Enkelkapsling for montering på veggen [PV]
70 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Startkapsling for montering på veggen [PV]
66 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Midtre kapsling for montering på veggen [PV]
62 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Enkelkapsling for montering på veggen [PV]
141 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Startkapsling for montering på veggen [PV]
133 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Midtre kapsling for montering på veggen [PV]
125 W
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
Ikke relevant for oppstilling innendørs.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant for kapslinger uten løfteutstyr.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
IK07
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
IP30
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
< 0,1 Ω, kravene i produktnormen er oppfylt.
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
Ui = 440 V AC
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
4 kV
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ikke relevant for kapsling av metall.
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
Sikringsbokser, -skap, -stativer og plateskap (EG000023) / Liten fordelingstavle (EC000214)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (incl. small distribution board) / Small distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])
Monteringsmetode
Påvegg
Antall rader
4
Bredde i antall modulmellomrom
24
Type avdekning
Dør
Utførelse deksel
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør
Nei
Kapslingsmateriale
Stål
Høyde
760 Millimeter
Bredde
600 Millimeter
Dybde
262.5 Millimeter
Innbyggingsdybde
0 Millimeter
Innvendig dybde
257.5 Millimeter
DIN-skinne
Ja
Med monteringsplate
Nei
Utvidelsesmulighet
Ja
EMC-utførelse
Nei
Farge
Grå
RAL-nummer
7035
Beskyttelsesklasse IP
IP30
Med lås
Nei
Type tetning
Andre