Lieferprogramm

Grundfunktion
Positionsschalter
Sicherheits-Positionsschalter
Typkenner
LS(M)-…
Sortiment
Kuppenstößel
Schutzart
IP66, IP67
Ausstattung
Basisgerät, nicht erweiterbar
Umgebungstemperatur
-25 - +70 °C
Kontaktbestückung
S = Schließer
1 S
Ö = Öffner
1 Ö
Hinweis
= Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
Zwangsöffnung (ZW)
ja
Farbe
Gehäusedeckel
gelb
Gehäuse
Metall
Anschlussart
Cage-Clamp
Hinweise
Cage-Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Wago Kontakttechnik, 32432 Minden.
Zubehör für den Cage-Clamp-Anschluss von der Firma Wago: Einlegebrücke, grau, Wago-Bestell-Nr. 264-402

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78,

Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur
-25 - +70 °C
Einbaulage
Nach Bedarf
Schutzart
IP66, IP67
Anschlussquerschnitteeindrähtig
1 x (0.5 - 2.5) mm2
Anschlussquerschnittefeindrähtig mit Aderendhülse
1 x (0.5 - 1.5) mm2
Wiederholgenauigkeit
± 0.15 mm
Strombahnen/Schaltvermögen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
4000 V AC
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
400 V
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-1524 V [Ie]
6 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]DC-13 110 V [Ie]
0.6 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Fehlschaltungssicherheitbei 24 V DC/5 mA [HF]
< 10-7, < 1 Ausfall auf 107 Schaltungen Fehlerhäufigkeit
Fehlschaltungssicherheitbei 5 V DC/1 mA [HF]
< 5 x 10-6, < 1 Ausfall auf 5 x 106 Schaltungen Fehlerhäufigkeit
Netzfrequenz
max. 400 Hz
Kurzschlussfestigkeit nach IEC/EN 60947-5-1max. Schmelzsicherung
6 A gG/gL
bedingter Kurzschlussstrom
1 kA
Mechanische Größen
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
8 x 106
Berührungstemperatur der Anfahrrolle
≦ 100 °C
Schockfestigkeit (Halbsinusstoß 20 ms)Schleichschaltglied
25 g
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]
≦ 6000
Antrieb
mechanischBetätigungskraft Hubbeginn/-ende
1,0/8,0 N
mechanischBetätigungsmomente Drehantriebe
0.2 Nm
mechanischmax. Anfahrgeschwindigkeit bei DIN-Nocken
1/0,5 m/s
mechanischHinweise
bei Anfahrwinkel α = 0°/30°

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
6 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0.17 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Sensoren (EG000026) / Einzelpositionsschalter (EC000030)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Binäre Sensorik, sicherheitsgerichtete Sensorik / Sicherheitsgerichteter Positionsschalter / Sicherheits-Positionsschalter (Bauart 1) (ecl@ss10.0.1-27-27-26-01 [AKE640013])
Breite des Sensors
31 mm
Durchmesser des Sensors
0 mm
Höhe des Sensors
61 mm
Länge des Sensors
33.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V
0.3 A
Schaltfunktion
Schleichschaltglied
Schaltfunktion verrastend
nein
Ausgang elektronisch
nein
Zwangsöffnung
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
0
Anzahl der Kontakte als Öffner
1
Anzahl der Kontakte als Schließer
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
Ausführung der Schnittstelle
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
ohne
Gehäusebauform
Quader
Werkstoff des Gehäuses
Metall
Beschichtung Gehäuse
sonstige
Ausführung des Betätigungselements
Kuppenstößel
Ausrichtung des Betätigungselements
Rollenstößel gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 70 °C
Schutzart (IP)
IP66/IP67
Schutzart (NEMA)
sonstige

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, 67, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13