Lieferprogramm
Grundfunktion
Stromschiene
Grundfunktion Zubehör
Sammelschiene für kleinen Leistungsschalter
Sammelschiene für Fehlerstromschutzeinrichtungen
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstromschutzeinrichtung
Sammelschiene für Fehlerstromschutzeinrichtungen
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstromschutzeinrichtung
Sammelschienentyp
1-phasig
Sortiment
EVG
Technische Daten nach ETIM 6.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Phasenschiene (EC000215)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Phasenschiene (ecl@ss8.1-27-37-13-06 [ACN992008])
Anzahl der Phasen
3
Polzahl
1
Geeignet für Anzahl Geräte
8
Teilungsmaß
0 mm
Querschnitt
16 mm²
Länge
648 mm
Anzahl der Teilungseinheiten
8
Bemessungsdauerstrom Iu
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Gabel
Isoliert
ja
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue
415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter
ja
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center