Lieferprogramm

Grundfunktion
Stromschiene
Grundfunktion Zubehör
Sammelschiene für kleinen Leistungsschalter
Sammelschiene für Fehlerstromschutzeinrichtungen
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstromschutzeinrichtung
Sammelschienentyp
1-phasig
Sortiment
EVG

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Phasenschiene (EC000215)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Phasenschiene (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
Anzahl der Phasen
1
Polzahl
1
Geeignet für Anzahl Geräte
9
Teilungsmaß
0 mm
Querschnitt
16 mm²
Länge
241.2 mm
Anzahl der Teilungseinheiten
9
Bemessungsdauerstrom Iu
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Gabel
Isoliert
ja
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue
415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter
ja

Abmessungen

1220DIM-73