Программа поставок

Ассортимент
Подключение интерфейса AS (интерфейс датчиков и исполнительных устройств) и датчики
Подассортимент
Y-образный соединитель
Основная функция
для подключения до 2 датчиков на гнездо M12
Применяемое для
Применяемое для
RASP

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Мин. рабочая температура
0 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Sensors (EG000026) / Sensor actuator adapter (EC002925)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Connector system / Industry connector / Sensor actuator adapter (ecl@ss10.0.1-27-44-01-06 [AFR417003])
Model
Y-adapter
Contact type
Female
Screened
No
Number of poles
4
Material housing
Metal/plastic
Ambient temperature
0 - 85 °C
Operation temperature
0 - 50 °C
Degree of protection (IP), mounted
IP67
Material thread ring
Stainless steel
Rated voltage
24 V
Rated current In
1 A
Inflammability class of insulation material acc. with UL94
Other
Pollution degree
3
Material of contact surface
Other