Program dostaw

Asortyment
Podłączenie do AS-Interface i czujniki
Grupa asortymentowa
Złącze Y
Funkcja podstawowa
do przyłączania maks. 2 czujników na gniazdo M12
Stosowane do
Stosowane do
RASP

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Robocza temperatura otoczenia min.
0 °C

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Czujniki (EG000026) / Adapter czujnik / człon wykonawczy (EC002925)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Connector system / Industry connector / Sensor actuator adapter (ecl@ss10.0.1-27-44-01-06 [AFR417003])
Model
Rozgałęźnik Y
Rodzaj styku
Żeński
Ekranowany
Nie
Liczba biegunów
4
Materiał obudowy
Metal / tworzywo sztuczne
Temperatura otoczenia
0 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
0 - 50 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał pierścieni gwintowanych
Stal szlachetna
Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy In
1 A
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Stopień zanieczyszczenia
3
Materiał pokrycia styków
Inne