Leveringsprogramma

Assortiment
AS-interface-aansluiting en sensoren
Subassortiment
Y-verbindingsstuk
Basisfunctie
Voor de aansluiting van maximaal 2 sensoren per M12-bus
Toepasbaar voor
Toepasbaar voor
RASP

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
0 °C

Technische gegevens ETIM 7.0

Sensoren (EG000026) / Sensor/actor adapter (EC002925)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Connector system / Industry connector / Sensor actuator adapter (ecl@ss10.0.1-27-44-01-06 [AFR417003])
Uitvoering
Y-verloop
Contactuitvoering
Female
Afgeschermd
Nee
Aantal polen
4
Materiaal behuizing
Metaal/kunststof
Omgevingstemperatuur
0 - 85 Graden Celsius
Bedrijfstemperatuur
0 - 50 Graden Celsius
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd
IP67
Materiaal schroefdraadring
Roestvaststaal ( RVS )
Nom. (meet)spanning
24 Volt
Nom. (meet)stroom In
1 Amp
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
Overig
Vervuilingsgraad
3
Materiaal contactcoating
Overig