Leveringsprogram

Produktområde
AS-grensesnittforbindelse og sensorer
Underområde
Y-kontakt
Grunnfunksjon
For tilkobling av opptil to sensorer per M12-sokkel
kan brukes for
kan brukes for
RASP

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Omgivelsestemperatur ved drift min.
0 °C

Tekniske data etter ETIM 7.0

Sensorer (EG000026) / Sensor /aktor kobling (EC002925)
Electric engineering, automation, process control engineering / Connector system / Industry connector / Sensor actuator adapter (ecl@ss10.0.1-27-44-01-06 [AFR417003])
Modell / utførelse
Y-adapter
Kontaktutførelse
Hunn (female)
Skjermet
Nei
Poltall
4
Kapslingsmateriale
Metall/Kunststoff
Omgivelsestemperatur
0 - 85 Grad Celsius
Drifttemperaturområde
0 - 50 Grad Celsius
Beskyttelsesgrad (IP), montert
IP67
Materiale gjengeringer
Edelstål
Merkespenning
24 Volt
Merkestrøm In
1 Amp
Isolasjonmaterialets flammehemmende-klasse ACC. med UL94
Andre
Forurensningsgrad (verdi)
3
Kontaktoverflatens materiale
Andre