Programma di fornitura

Assortimento
Collegamento AS-Interface e sensori
Sotto gamma
Elemento di collegamento a Y
Funzione di base
per il collegamento di un massimo di 2 sensori per connettore femmina M12
utilizzo con
utilizzo con
RASP

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Temperatura ambiente di servizio min.
0 °C

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sensori (EG000026) / accoppiamento sensore-attuatore (EC002925)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Connector system / Industry connector / Sensor actuator adapter (ecl@ss10.0.1-27-44-01-06 [AFR417003])
esecuzione
adattatore Y
esecuzione del contatto
femmina (female)
schermato
no
numero di poli
4
materiale della scatola
metallo/plastica
temperatura ambiente
0 - 85
temperatura d’esercizio
0 - 50
grado di protezione (IP), montato
IP67
materiale della ghiera filettata
acciaio inox
tensione di dimensionamento
24 V
corrente nominale In
1 A
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
altri
grado di inquinamento
3
materiale del rivestimento di contatto
altri