Gamme de livraison

Gamme
Raccordement AS-Interface et capteurs
Autres appareils de la gamme
Elément de raccordement en Y
Fonction de base
pour le raccordement de 2 capteurs max. par connecteur femelle M12
Utilisation pour
Utilisation avec
RASP

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Température d’emploi min.
0 °C

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Détecteurs (EG000026) / Adaptateur pour détecteur/actionneur (EC002925)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Connector system / Industry connector / Sensor actuator adapter (ecl@ss10.0.1-27-44-01-06 [AFR417003])
modèle
adaptateur en Y
finition des contacts
femelle
blindé
non
nombre de pôles
4
matériau du boîtier/corps
métal/plastique
température ambiante
0 - 85 °C
température d'utilisation
0 - 50 °C
classe de protection (IP), monté
IP67
matériau du filetage
acier inoxydable
tension assignée (Ue)
24 V
courant assigné In
1 A
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
degré de pollution
3
matériau du revêtement de contact
autre