Leveringsprogram

Sortiment
Bimetallrelé ZB inntil150 A
Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Motorvernrelé
Størrelse
ZB12
Faseutfallsømfintlighet
IEC/EN 60947, VDE 0660 del 102
Beskrivelse
Test-/av-knapp
Reset-knapp manuell/auto
Trippfri utløser
Monteringstype
Direktemontering
[Ir]
12 - 16 A
Koblingssymboler
230S035
Hjelpekontakt
L = lukker
1 N/O
Å = åpner
1 N/C
kan brukes for
DILM7, DILM9, DILM12, DILM15,
DIULM7, DIULM9, DIULM12,
SDAINLM12,
SDAINLM16,
SDAINLM22
Kortslutningsvern
Tilordningstype "1" [gG/gL]
50 A
Tilordningstype "2" [gG/gL]
25 A
Merknader

Overload release: tripping class 10 A

short-circuit protective device: Observe the maximum permissible fuse of the contactor with direct device mounting.

Suitable for protection of Ex e-motors.

II(2)G [Ex d] [Ex e] [Ex px], II(2)D [Ex p] [Ex t]

PTB 10 ATEX 3010

Observe manual MN03407005Z-DE/EN.

Merknader
direkte montert på kontaktor
   
1 Kontaktorer 
  

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperatur
Driftsområde etter IEC/EN 60947
PTB: -5 °C - +55 °C
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +55 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
temperaturkompensasjon
Kontinuerlig
Vekt
0.145 kg
Motstand mot mekanisk støt
10
Halvsinus
Støtvarighet 10 ms g
Kapslingsklasse
IP20
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Monteringshøyde
maks. 2000 m
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontakter og hovedstrømbaner
440 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140Mellom hovedkretser
440 V AC
Restfeil ved temperaturkompensasjon > 40 ºC
≦ 0.25 %/K
Gjeldende varmetap (3 kontakter) nedre verdi av innstillingsområdet
3 W
Gjeldende varmetap (3 kontakter) øvre verdi av innstillingsområdet
5.4 W
Klemmekapasitetentrådet
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Klemmekapasitetfintrådet med klemring
1 x (1 - 4)
2 x (1 - 4) mm2
KlemmekapasitetFast eller flertrådet
18 - 8 AWG
Klemmeskrue
M4
Tiltrekkingsmoment
1.8 Nm
Avisoleringslengde
10 mm
VerktøyPozidriv-skrutrekker
2 Størrelse
VerktøyFlat skrutrekker
1 x 6 mm
Hjelpe- og styrestrømkretser
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4000 V
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Klemmekapasitetentrådet
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 4) mm2
Klemmekapasitetfintrådet med klemring
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Klemmekapasitetén- eller flertrådet
2 x (18 - 14) AWG
Klemmeskrue
M3.5
Tiltrekkingsmoment
1.2 Nm
Avisoleringslengde
8 mm
VerktøyPozidriv skrutrekker
2 Størrelse
VerktøyFlat skrutrekker
1 x 6 mm
Nominell isolasjonsspenning [Ui ]
500 V AC
Nominell driftsspenning [Ue ]
500 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontaktene
240 V AC
Konvensjonell termisk strøm [I. ]
6 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Lukker120 V [Ie ]
1.5 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Lukker220 V 230 V 240 V [Ie ]
1.5 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Lukker380 V 400 V 415 V [Ie ]
0.5 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Lukker500 V [Ie ]
0.5 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Åpner120 V [Ie ]
1.5 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Åpner220 V 230 V 240 V [Ie]
1.5 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Åpner380 V 400 V 415 V [Ie ]
0.9 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Åpner500 V [Ie ]
0.8 A
Nominell strøm [Ie]DC L/R ≦ 15 ms
Tilkoblings- og driftsbetingelser basert på DC-13, tidskonstant som spesifisert.
Nominell strøm [Ie]DC L/R ≦ 15 ms24 V [Ie]
0.9 A
Nominell strøm [Ie]DC L/R ≦ 15 ms60 V [Ie]
0.75 A
Nominell strøm [Ie]DC L/R ≦ 15 ms110 V [Ie]
0.4 A
Nominell strøm [Ie]DC L/R ≦ 15 ms220 V [Ie]
0.2 A
Kortslutningsstyrke uten sveisingmaks. smeltesikring
6 A gG/gL
Merknader
Merknader
Ambient air temperature: Operating range to IEC/EN 60947, PTB: -5°C to +55°C
Main circuits terminal capacity solid and flexible conductors with ferrules: When using 2 conductors use equal cross-sections.
Godkjente ytelsesdata
HjelpekontaktPilot DutyAC styring
B300 ved ulik polaritet (motsatt polaritet)
B600 ved lik polaritet (samme polaritet)
HjelpekontaktPilot DutyDC styring
R300
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (sikring)
100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. sikring
30 Class J/CC A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
16 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
1.8 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
5.4 W
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
+55 °C
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
Startapparater (EG000017) / Termisk overbelasningsrelé (EC000106)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Overload protection device / Thermal overload relay (ecl@ss10.0.1-27-37-15-01 [AKF075014])
Justerbart strømområde
12 - 16 Amp
Maks nominell driftsspenning Ue
690 Volt
Monteringsmetode
Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Antall hjelpekontakter normalt lukket
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne
1
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Utløseklasse
KLASSE 10
Resetfunksjon inngang
Nei
Automatisk resetfunksjon
Ja
Trykknapp for resetfunkjsjon
Ja

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Karakteristikker

Karakteristikk
2310DIA-1
These tripping characteristics are mean values of the spreads at 20 °C ambient air temperature in a cold state.
Tripping time depends on response current.
When the devices are at operational temperature the tripping time of the overload relay falls to approx. 25 % of the read off value.
1: Minimum level, 3-phase
2: Maximum level, 3-phase
3: Minimum marker, 2-phase
4: Highest marker, 2-phase

Dimensjoner

2310DIM-3
① OFF
② Reset/ON