Dodavatelský program

Sortiment
Výkonový stykač
Aplikace
Výkonové stykače pro motory
Dílčí sortiment
Výkonové stykače do 170 A, 3pólové
Kategorie užití
AC-1: Neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory
AC-3: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, vypínání během chodu
AC-4: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, brždění protiproudem, reverzace, tipovací provoz
poznámka
Není vhodné pro motory třídy účinnosti IE3.
Typy svorek
Šroubové svorky
Póly
3-pólové
Jmenovitý pracovní proud
AC-3poznámka
Při maximální přípustné okolní teplotě (otevřít).
AC-3380 V 400 V [Ie]
15.5 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hzzakrytá [Ith]
18 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud 1pólovýbez krytu [Ith]
50 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud 1pólovýzakrytá [Ith]
45 A
Max. výkon pro třífázové motory, 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
4 kW
AC-3380 V 400 V [P]
7.5 kW
AC-3660 V 690 V [P]
7 kW
AC-4220 V 230 V [P]
2 kW
AC-4380 V 400 V [P]
3 kW
AC-4660 V 690 V [P]
4.4 kW
Kontakty
Ö = rozpínací kontakt
1 rozpínací kontakt
Značka zapojení
210S027
Poznámky
Spínací prvky podle EN 50012.
Se zrcadlovým kontaktem.
Lze kombinovat s pomocným kontaktem
DILA-XHI(V)…
Ovládací napětí
24 V 50 Hz
Druh proudu AC/DC
AC ovládání
Připojení na SmartWire-DT
ne
Konstrukční velikost
1

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Životnost, mechanickéovládaní AC [Spínací cykly]
10 x 106
Pracovní kmitočet, mechanickýovládaní AC [Spínací cykly/h]
5000
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +60 °C
Okolní teplotav krytu
- 25 - 40 °C
Okolní teplotaSkladování
- 40 - 80 °C
Montážní poloha
210N017210N018
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msHlavní kontaktyzapínací kontakt
10 g
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msPomocné kontaktyzapínací kontakt
7 g
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msPomocné kontaktyV = vypínací kontakt
5 g
Odolnost proti nárazu (IEC 60068-2-27) u stolní montážePolosinusový otřes, 10 msHlavní kontaktyzapínací kontakt
5.7 g
Odolnost proti nárazu (IEC 60068-2-27) u stolní montážePolosinusový otřes, 10 msPomocné kontaktyzapínací kontakt
3.4 g
Odolnost proti nárazu (IEC 60068-2-27) u stolní montážePolosinusový otřes, 10 msPomocné kontaktyV = vypínací kontakt
3.4 g
Stupeň krytí
IP20
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Výška místa montáže
max. 2000 M
Hmotnostovládaní AC
0.24 kg
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelJednožilový
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelJemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelPlný nebo slaněný vodič
Jediný 18 - 10 / dvojitý 18 - 14 AWG
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelDélka odizolování
10 mm
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelPřipojovací šrouby
M3,5
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelutahovací moment
1,2 Nm
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelNástrojŠroubovák pozidriv
2 Velikost
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelNástrojPlochý šroubovák
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Způsob připojení šroubySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduJednožilový
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Způsob připojení šroubySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduJemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Způsob připojení šroubySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduJedno- nebo vícežilové
18 - 14 AWG
Způsob připojení šroubySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduDélka odizolování
10 mm
Způsob připojení šroubySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduPřipojovací šrouby
M3,5
Způsob připojení šroubySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduutahovací moment
1,2 Nm
Způsob připojení šroubySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduNástrojŠroubovák pozidriv
2 Velikost
Způsob připojení šroubySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduNástrojPlochý šroubovák
0,8 x 5,5
1 x 6 mm
Hlavní dráhy vodičů
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
8000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui]
690 V AC
Jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi cívku a kontakty
400 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi kontakty
400 V AC
Zapínací schopnost (cos ϕ podle normy ČSN EN 60947) [až 690 V]
155 A
Vypínací výkon220 V 230 V
124 A
Vypínací výkon380 V 400 V
124 A
Vypínací výkon500 V
100 A
Vypínací výkon660 V 690 V
70 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "2" 400 V [gG/gL 500 V]
20 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "2" 690 V [gG/gL 690 V]
20 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "1" 400 V [gG/gL 500 V]
63 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "1" 690 V [gG/gL 690 V]
50 A
AC
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 50 °C [Ith =Ie]
21 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 55 °C [Ith =Ie]
21 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 60 °C [Ith =Ie]
20 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hzzakrytá [Ith]
18 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud 1pólovýbez krytu [Ith]
50 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud 1pólovýzakrytá [Ith]
45 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hzpoznámka
Při maximální přípustné okolní teplotě (otevřít).
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz220 V 230 V [Ie]
15.5 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz240 V [Ie]
15.5 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz380 V 400 V [Ie]
15.5 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz415 V [Ie]
15.5 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz440 V [Ie]
15.5 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz500 V [Ie]
12.5 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz660 V 690 V [Ie]
9 A
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]220 V 230 V [P]
4 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]240 V [P]
4.6 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]380 V 400 V [P]
7.5 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]415 V [P]
8 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]440 V [P]
8.4 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]500 V [P]
7.5 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]660 V 690 V [P]
7 kW
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz220 V 230 V [Ie]
7 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz240 V [Ie]
7 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz380 V 400 V [Ie]
7 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz415 V [Ie]
7 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz440 V [Ie]
7 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz500 V [Ie]
6 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz660 V 690 V [Ie]
5 A
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]220 V 230 V [P]
2 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]240 V [P]
2.2 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]380 V 400 V [P]
3 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]415 V [P]
3.4 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]440 V [P]
3.6 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]500 V [P]
3.5 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]660 V 690 V [P]
4.4 kW
DC
Jmenovitý pracovní proud, rozpojenýDC-160 V [Ie]
20 A
Jmenovitý pracovní proud, rozpojenýDC-1110 V [Ie]
20 A
Jmenovitý pracovní proud, rozpojenýDC-1220 V [Ie]
15 A
Tepelné ztráty proudu
3-pólový, při Ith (60°)
2.5 W
Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při Ie AC-3/400 V
1.5 W
Impedance jednoho pólu
2.5 mΩ
Magnetické systémy
Rozsah napětíProvozováno se střídavým proudem [Zapínání]
0.8 - 1.1 x Uc
Rozsah napětíVypínací napětí pracující se střídavým proudem [Vypnutí]
0.3 - 0.6 x Uc
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US50 Hz [Přískok (přitažení)]
24 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US50 Hz [Přidržení]
3.4 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US50 Hz [Přidržení]
1.4 W
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US60 Hz [Přískok (přitažení)]
30 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US60 Hz [Přidržení]
4.4 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US60 Hz [Přidržení]
1.4 W
ED
100 % ED
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Hlavní kontaktyProvozováno se střídavým proudemProdleva sepnutí
15 - 21 ms
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Hlavní kontaktyProvozováno se střídavým proudemProdleva otevření
9 - 18 ms
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Doba oblouku
10 ms
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)
Vyzařované rušení
podle EN 60947-1
Odolnost proti poruchám
podle EN 60947-1
Výkonové parametry schválených typů
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový200 V
208 V
5 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový230 V
240 V
5 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový460 V
480 V
10 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový575 V
600 V
10 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový115 V
120 V
1 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový230 V
240 V
3 HP
Spínací výkonVšeobecné použití
20 A
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní AC
A600
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní DC
P300
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
600 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
10 a
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
250 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
1 a
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonSCCR
5 kA
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonmax. pojistka
45 a
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonmax. CB
60 a
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratSCCR (Pojistka)
30/100 kA
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratmax. pojistka
25 Class RK5/60 Class J a
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratSCCR (Pojistka)
30/100 kA
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratmax. pojistka
25 Class RK5/60 Class J a
Speciální výkonyElektrické výbojky (zátěž)480V 60Hz 3 fáze, 277V 60Hz 1 fáze
20 a
Speciální výkonyElektrické výbojky (zátěž)600V 60Hz 3 fáze, 347V 60Hz 1 fáze
20 a
Speciální výkonyHalogenové žárovky (tungsten)480V 60Hz 3 fáze, 277V 60Hz 1 fáze
14 a
Speciální výkonyHalogenové žárovky (tungsten)600V 60Hz 3 fáze, 347V 60Hz 1 fáze
14 a
Speciální výkonyOdporové vytápění vzduchu480V 60Hz 3 fáze, 277V 60Hz 1 fáze
20 a
Speciální výkonyOdporové vytápění vzduchu600V 60Hz 3 fáze, 347V 60Hz 1 fáze
20 a
Speciální výkonyKontrola chlazení (pouze CSA)LRA 480V 60Hz 3 fáze
60 a
Speciální výkonyKontrola chlazení (pouze CSA)FLA 480V 60Hz 3 fáze
10 a
Speciální výkonyKontrola chlazení (pouze CSA)LRA 600V 60Hz 3 fáze
60 a
Speciální výkonyKontrola chlazení (pouze CSA)FLA 600V 60Hz 3 fáze
10 a
Speciální výkonyJednoúčelové výkony (100.000 cyklů podle UL 1995)LRA 480V 60Hz 3 fáze
90 a
Speciální výkonyJednoúčelové výkony (100.000 cyklů podle UL 1995)FLA 480V 60Hz 3 fáze
15 a
Speciální výkonyŘízení výtahu200V 60Hz 3 fáze
2 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu200V 60Hz 3 fáze
7.8 a
Speciální výkonyŘízení výtahu240V 60Hz 3 fáze
3 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu240V 60Hz 3 fáze
9.6 a
Speciální výkonyŘízení výtahu480V 60Hz 3 fáze
7.5 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu480V 60Hz 3 fáze
11 a
Speciální výkonyŘízení výtahu600V 60Hz 3 fáze
7.5 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu600V 60Hz 3 fáze
9 a

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
15.5 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0.5 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
1.4 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Stykac (nízkonapetový) / Výkonový stykac (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
24 - 24 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
22 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
15.5 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
7.5 kW
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
7 A
Rated operation power at AC-4, 400 V
3 kW
Rated operation power NEMA
7.4 kW
Modular version
No
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
1
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Number of normally closed contacts as main contact
0
Number of main contacts as normally open contact
3

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Charakteristiky

210O154
Příslušenství
1: Nadproudová relé
2: Ochranný člen
3: Bloky pomocných kontaktů
Charakteristika
2100DIA-7
motory s klecovým rotorem
provozní označení
Zapnutí: z klidu
Vypnutí: při běhu
Krátké elektrické označení
Zapnutí: až 6 × jmenovitý proud motoru
Vypnutí: až 1 × jmenovitý proud motoru
Kategorie užití
Charakteristika
2100DIA-8
Extrémní spínací podmínky
motory s klecovým rotorem
provozní označení
Krokování, brzdění protiproudem, reverzace
Krátké elektrické označení
Zapnutí: až 6 × jmenovitý proud motoru
Vypnutí: až 6 × jmenovitý proud motoru
Gebrau
Charakteristika
210U038
Spínací podmínky pro nemotorové 3pólové, 4pólové spotřebiče
Provozní označení
Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže
Krátké elektrické označení
Zapnutí: 1 x jmenovitý proud
Vypnutí:1 x jmenovitý proud
Kategorie užití
100 % AC-1
Typické případy použití
Elektrické teplo

Rozměry

2110DIM-1
Stykač s blokem pomocných kontaktů DILM32-XHI.../DILA-XHI...
2110DIM-2
Stykač s blokem pomocných kontaktů DILA-XHIT...
210T013