Программа поставок

Ассортимент
Система 60 мм
Система 185 мм
Основная функция
Вставки предохранителей NH
Изолирующий корпус из стеатита/кордиерита
Контактный нож из меди с серебряной накладкой
устойчив к коррозии
Извещатели о состоянии клапанов и о средствах
захватные токопроводящие выводы
Селективность 1:1,6
Типоразмер
1
Расчетный рабочий ток [Ie]
80 A

Технические характеристики

Электрический
Стандарты и предписания
IEC 60269
VDE 0636
SEV1086
Номинальное напряжение [Ue] [Ue]Номинальное напряжение [Ue]
500 В перем. тока
Номинальная частота [f]
45 – 62 Гц

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Номинальный ток для указания потери мощности [In]
80 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
6.4 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C
0

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
Construction size
NH1
Rated current
80 A
Rated voltage
500 V
Voltage type
AC
Rated switching capacity
120 kA
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator
Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Характеристики

характеристика
4300DIA-8
характеристика
4300DIA-9
Характеристическая кривая времени и тока

Размеры

4642DIM-155