Program dostaw

Asortyment
System 60-mm
System 185-mm
Product range
Fuse switch-disconnector
Fuse Bases
Basic function
Accessories
Basic function
Low-voltage h.b.c. fuse links
Insulation body made from Steatite/Corderite
Copper contact blade with silver coating,
corrosion proof
Pivoting and central indicator,
live grip tabs
Selectivity from 1:1.6
Wielkość gabarytowa
1
Znamionowy prąd pracy [Ie]
63 A

Dane Techniczne

elektryczny
Normy i przepisy
IEC 60269
VDE 0636
SEV1086
znamionowe napięcie pracy [Ue] [Ue]znamionowe napięcie pracy [Ue]
500 V AC
częstotliwość znamionowa [f]
45 – 62 Hz

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
63 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
6.2 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
0

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Knife blade fuse (EC000055)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
Fuse construction type according to IEC 60269
NH1
Rodzaj napięcia
AC
Prąd znamionowy
63
Napięcie znamionowe AC
500
Napięcie znamionowe DC
440
Znamionowa zdolność łączeniowa
120
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Type of fuse status indicator
Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Nie
Power loss at rated current
6.3