Delivery program
Assortiment
60-mm-systeem
185-mm-systeem
185-mm-systeem
Assortiment
Zekeringlastscheiders
Zekeringonderdelen
Zekeringonderdelen
Basisfunctie
Toebehoren
Basisfunctie
NH-zekeringelementen
Isolatielichaam uit Steatit/Corderit
Contactmes uit koper met zilverlaag
corrosiebestendig
Klapmelder en middenmelder
spanning voerende greepstrips
Selectiviteit van 1:1,6
Contactmes uit koper met zilverlaag
corrosiebestendig
Klapmelder en middenmelder
spanning voerende greepstrips
Selectiviteit van 1:1,6
bouwgrootte
1
nominale bedrijfsstroom [Ie]
63 A
Technical data
Elektrisch
normen en bepalingen
IEC 60269
VDE 0636
SEV1086
VDE 0636
SEV1086
nominale bedrijfsspanning [Ue] [Ue]nom. bedrijfsspanning [Ue]
500 V AC
Nom. frequentie [f]
45 – 62 Hz
Design verification as per IEC/EN 61439
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
63 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
6.2 W
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
+55 °C
0
Technical data ETIM 8.0
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Smeltpatroon (mes) (EC000055)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / NH-zekeringselement (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
Zekeringmaat volgens IEC 60269
NH1
Spanningstype
AC
Nom. (meet)stroom
63 A
Nom. (meet)spanning AC
500 V
Nom. (meet)spanning DC
440 V
Nom. afschakelvermogen
120 kA
Bedrijfsklasse
gL/gG (kabel- en geleiderbeveiliging)
Uitvoering kenmelder
Combikenmelder
Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL)
Nee
Vermogensverlies bij nom. stroom
6.3 W
-
Lijntekening
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center