Leveringsprogram
Sortiment
60-mm-system
185-mm-system
185-mm-system
Sortiment
Sikkerhetsbryter
Sikringsunderdeler
Sikringsunderdeler
Grunnfunksjon
Tilleggsutstyr
Grunnfunksjon
NH-sikringsinnsatser
Kondensatorkropp av steatitt/korderitt
Kontaktmåler for fotoelektriske generatorer
korrosjonsbestandig
Klappmerke- og middelmelder
spenningsførende gripestropper
Selektivitet på 1:1.6
Kontaktmåler for fotoelektriske generatorer
korrosjonsbestandig
Klappmerke- og middelmelder
spenningsførende gripestropper
Selektivitet på 1:1.6
Størrelse
1
Nominell strøm [Ie]
63 A
Tekniske data
Elektrisk
Standarder og bestemmelser
IEC 60269
VDE 0636
SEV1086
VDE 0636
SEV1086
Måledriftsspenning [Ue] [Ue]Måledriftsspenning [Ue]
500 V AC
Nominell frekvens [f]
45 – 62 Hz
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
63 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
6.2 W
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
+55 °C
0
Tekniske data etter ETIM 8.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / NH-sikring (EC000055)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
Fuse construction type according to IEC 60269
NH1
Spenningstype
AC
Merkestrøm
63
Merkespenning AC
500
Nominell spenning DC
440
Nominell bryterkapasitet
120
Driftskategori
GL/gG (kabel- og ledningsbeskyttelse)
Type sikringstatusindikator
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak
Nei
Effekttap ved merkestrøm
6.3
-
Tegning av linje
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center