Dodavatelský program

Sortiment
60mm systém
185mm systém
Product range
Fuse switch-disconnector
Fuse Bases
Basic function
Accessories
Basic function
Low-voltage h.b.c. fuse links
Insulation body made from Steatite/Corderite
Copper contact blade with silver coating,
corrosion proof
Pivoting and central indicator,
live grip tabs
Selectivity from 1:1.6
Konstrukční velikost
1
Jmenovitý proud [Ie]
63 a

Technická data

Elektrický
Normy a ustanovení
IEC 60269
VDE 0636
SEV1086
Jmenovité pracovní napětí [Ue] [Ue]jmenovité provozní napětí [Ue]
500 V AC
Jmenovitá frekvence [f]
45 – 62 Hz

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
63 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
6.2 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
0

Technická data podle ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Knife blade fuse (EC000055)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Tavné pojistkové vložky / Pojistková vložka nízkonapetová vysocevýkonná (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
Fuse construction type according to IEC 60269
NH1
Voltage type
AC
Rated current
63 A
Rated voltage AC
500 V
Rated voltage DC
440 V
Rated switching capacity
120 kA
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator
Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Power loss at rated current
6.3 W