Leveringsprogramma
Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Inserts voor kunststof kasten
Met NOOD-UIT-paddestoelknop
Met sleutelontgrendeling
Met sleutelontgrendeling
beschermingsgraad
Front IP65
Toepasbaar voor
PKZM01
+NHI-E of VHI-PKZ01
+U of A
+L (2 stuks)
+NHI-E of VHI-PKZ01
+U of A
+L (2 stuks)
aanwijzingen
Kan gecombineerd worden met CI‐PKZ01‐X en E‐PKZ01‐X.
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Schakelaarkast leeg (EC000712)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Lege behuizing voor schakelapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
Materiaal behuizing
Kunststof
Breedte
117 mm
Hoogte
80 mm
Diepte
158 mm
Met transparant deksel
Nee
Geschikt voor noodstop
Ja
Uitvoering
Opbouw
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
-
(Web)
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center