Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Einsätze für Isolierstoffgehäuse
mit NOT-AUS-Pilztaster
mit Schlüsselentriegelung
Schutzart
Front IP65
verwendbar für
PKZM01
+NHI-E oder VHI-PKZ01
+U oder A
+L (2 Stück)
Hinweise
Kombinierbar mit CI-PKZ01-X und E-PKZ01-X.

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leergehäuse für Schaltgeräte (EC000712)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Leergehäuse für Schaltgeräte (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Breite
117 mm
Höhe
80 mm
Tiefe
158 mm
Mit transparentem Deckel
nein
Geeignet für NOT-AUS
ja
Ausführung
Aufbau
Schutzart (IP)
IP65
Schutzart (NEMA)
sonstige

Approbationen

Specially designed for North America
No