289170 XT-RJ45-ETH-RS232
Interfacesturing voor XC200 (verdeeld gecombineerde RS232/ETH over 2 RJ45-busssen)
Modulaire besturingen XC100 en XC200 kenmerken zich door een zeer flexibele opbouw. Verschillende CPU-vermogensklassen en vele uitbreidingsmodulen (XIOC-modules) staan ter beschikking. De compact-PLC's XC152 maken voordelige oplossingen mogelijk van automatiseringstaken dankzij de rekencapaciteit, de SmartWire-DT aansluiting en een groot aantal andere interfaces. Een bijzonder kenmerk is de mogelijkheid om de producten te integreren in moderne communicatieconcepten. De data-overdracht via de Ethernet-interface naar OPC clients of de geïntegreerde WEB-server maken innovatieve oplossingen mogelijk.
Delivery program
Assortiment
Modulaire besturingen XC
Functie
Toebehoren
Toebehoren
data-switch
Beschrijving
Interface-adapter voor verdelen van de gecombineerde RS-232-/Ethernet-interface van de XC200 over twee RJ45-bussen
Verbindingskabel EASY-NT-30/80/150 voor aansluiting op XC200 toepasbaar
Verbindingskabel EASY-NT-30/80/150 voor aansluiting op XC200 toepasbaar
Product Standards IEC: see Technical Data; UL508; CSA-C22.2 No. 0-M; CSA-C22.2 No. 142-M; CE marking
UL File No. E135462
UL Category Control No. NRAQ
CSA File No. 012528
CSA Class No. 2252-01
North America Certification UL listed, CSA certified
Degree of Protection IEC: IP20, UL/CSA Type: -
Design verification as per IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
0 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
PLC's (EG000024) / Toebehoren/onderdelen voor besturingen (EC002584)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Weergave- en bedieningscomponent / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
Soort elektrische toebehoren
Adapter
Soort mechanische toebehoren
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
-
(Web)
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center