Leveringsprogram
Tilbehør
Grensesnittbryter
Beskrivelse
Grensesnittadapter til oppdeling av det kombinerte RS-232-/Ethernet-grensesnittet til XC200 på to RJ45-kontakter
Forbindelseskabel EASY-NT-30/80/150 kan brukes for tilkobling på XC200
Forbindelseskabel EASY-NT-30/80/150 kan brukes for tilkobling på XC200
Product Standards IEC: see Technical Data; UL508; CSA-C22.2 No. 0-M; CSA-C22.2 No. 142-M; CE marking
UL File No. E135462
UL Category Control No. NRAQ
CSA File No. 012528
CSA Class No. 2252-01
North America Certification UL listed, CSA certified
Degree of Protection IEC: IP20, UL/CSA Type: -
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
0 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Tilbehør til styring/automatisering (EC002584)
Electric engineering, automation, process control engineering / Display and control component / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
Type elektrisk tilbehør
Adapter
Type mekaniske tilbehør
Andre
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Godkjenninger
Product Standards
IEC: see Technical Data; UL508; CSA-C22.2 No. 0-M; CSA-C22.2 No. 142-M; CE marking
UL File No.
E135462
UL Category Control No.
NRAQ
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2252-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -
-
(Web)
DWG-filer
EDZ-filer
STEP-filer
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center