Программа поставок

Ассортимент
Держатели предохранителей
Основная функция
Держатели предохранителей NH
Полюсы
3-полюсн.
Расчетный рабочий ток [Ie]
250 A
Предохранитель макс.
500 В
250 A
690 В
200 A
Типоразмер
NH1

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 60 269-2-1;
VDE0636-201
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды
-20 - +55 °C
Высота установки
макс. 2000 M
установочное положение
вертикально или горизонтально
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Фронтальная защита от прикосновениярабочее состояние
IP00
Направление подвода питания
любая
Вес
1.7 кг
Контакты
Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue]
440 В пост. тока
Расчетный рабочий ток [Ie]
250 A
Номинальная частота [f]
40 - 60 Гц
Потеря мощности при Ith перем. тока, без NH-SE
12.9 W
Потеря мощности при Ith пост. тока, без NH-SE
8.6 W
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
750 В перем. тока
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
750 В
Предохранитель макс.
Типоразмер
NH1
максимальный расчетный рабочий ток gL/gG
250 A
макс. допустимая потеря мощности NH-SE [Pv]
23 W
Поперечные сечения соединения
Плоское подключениеДиаметр болта [d]
M 10 мм
Плоское подключениеКабельный наконечник
1 x 25 - 150 мм2
Плоское подключениеПлоский канал [макс.]
30 x 10 мм
Плоское подключениеНачальный пусковой момент
30 - 35 Нм
Столбчатый зажиммногожильный
25 - 150 мм2
Столбчатый зажимПлоский провод [Количество сегментов x ширина x толщина ]
6 x 16 x 0,8 мм
Столбчатый зажимНачальный пусковой момент
9,5 Нм
Призматический зажиммногожильный
70 - 150 мм2
Призматический зажимНачальный пусковой момент
4,5 Нм
Двойной призматический зажиммногожильный
2 x 70 - 95 мм2
Двойной призматический зажимНачальный пусковой момент
4,5 Нм

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Изолирующие основания низковольтных предохранителей (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])
Construction size
NH1
Number of poles
3
Rated current
250 A
Bus-mounting type
No
Swivelling mechanism
No

Размеры

1220DIM-51