Delivery program

Assortiment
Zekeringsmateriaal
Basisfunctie
Toebehoren
Basisfunctie
Smeltzekeringen
Bedrijfsklasse
Bedrijfsklasse gG (gL)
Op DIN-rail clipbaar
In kunststof box in kleur van de melder
Nominale continu stroom [Iu]
35 A
zekering
D02 bouwgrootte

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
DIN VDE 0636,
DIN 49522
Elektrisch
nominale bedrijfsspanning [Ue]nom. bedrijfsspanning [Ue]
400 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue]
220 V DC
nominale continu stroom [Iu ]
35 A

Design verification as per IEC/EN 61439

Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
35 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
2.8 W
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
+55 °C
0

Technical data ETIM 8.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / D0-zekering (EC001642)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / Neozed fuse link (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])
DIN-grootte
D02
Nom. (meet)stroom
35 A
Nom. (meet)spanning
400 V
Kleurcode
Zwart
Bedrijfsklasse
gL/gG (kabel- en geleiderbeveiliging)