Leveringsprogram

Sortiment
Sikringsmateriell
Grunnfunksjon
Tilleggsutstyr
Grunnfunksjon
Smeltesikringer
Brukskategori
Brukskategori gG (gL)
kan smekkes på DIN-skive
i kunststoffboks i samme farge som indikatoren
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
6 A
Sikringskassett
D01 Størrelse

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
DIN VDE 0636,
DIN 49522
Elektrisk
Måledriftsspenning [Ue]Måledriftsspenning [Ue]
400 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
220 V DC
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
6 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
6 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
1.2 W
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
+55 °C
0

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / Neozed sikringsinnsats (EC001642)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Neozed fuse link (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])
DIN-størrelse
D01
Merkestrøm
6 Amp
Merkespenning
400 Volt
Fargekode
Grønn
Utnyttelsesgrad
GL/gG (kabel- og ledningsbeskyttelse)

Karakteristikker

Karakteristikk
1220DIA-6
Ledestrømkarakteristikker
Karakteristikk
1220DIA-7
Ledestrømkarakteristikk