Dodavatelský program

Product range
Fuse material
Basic function
Accessories
Basic function
Fuse links
Utilization category
Utilization category gG (gL)
Snap-fit on DIN rail
in a plastic box in the colour of the indicator
Jmenovitý trvalý proud [Iu]
6 a
pojistka
D01 Typová velikost

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
DIN VDE 0636,
DIN 49522
Elektrický
Jmenovité pracovní napětí [Ue]jmenovité provozní napětí [Ue]
400 V AC
Jmenovité pracovní napětí [Ue]
220 V DC
Jmenovitý trvalý proud [Iu]
6 A

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
6 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
1.2 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
0

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system fuse link (EC001642)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Systémy tavných pojistek / Neozed fuse link (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])
Construction size
D01
Rated current
6 A
Rated voltage
400 V
Colour code
Green
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)

Charakteristiky

Charakteristika
1220DIA-6
Let-through current characteristic curve
Charakteristika
1220DIA-7
Let-through current characteristic curve