Delivery program
Assortiment
Zekeringsmateriaal
Basisfunctie
Toebehoren
Basisfunctie
Hulspasinsert
Op DIN-rail clipbaar
In kunststof box in kleur van de melder
In kunststof box in kleur van de melder
Nominale continu stroom [Iu]
25 A
zekering
D02 bouwgrootte
Design verification as per IEC/EN 61439
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
Technical data ETIM 8.0
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / D0-zekering hulsadapter (EC000278)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / NEOZED-hulspasinzet (ecl@ss10.0.1-27-14-21-11 [AKE283013])
DIN-grootte
D02
Nom. (meet)stroom
25 A
Kleurcode
Geel
-
Lijntekening
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center